Befestigungsschelle, Werksnorm 7855, zweilappig

Parent Art.Nr. cxmOID10352
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gasdrucknagelgerät

Maße nach Siemens-Norm SN 78550 Form B, mit stark gerundeten Kanten, daher besonders für empfindliche Leitungen geeignet.
*Größen 3 bis 10 nicht für ein Gasdrucknagelgerät geeignet.

Alle Typen

Alle Typen

Typ für Ø Material-
stärke
Loch-
größe
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
WN 7855 B 3 3 mm 0,8 mm 3,2 x 4 mm 1044044
100 Stück 106,35 € Preis / 100 Stück
Befestigungsschelle, Werksnorm 7855, zweilappig
Befestigungsschelle, Werksnorm 7855, zweilappig

Befestigungsschelle, Werksnorm 7855, zweilappig

Art.Nr. 1044044

Technische Daten

Abstand zur Wand nein
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung zweilappig
Befestigungsart Schraubloch
für Durchmesser 3 mm
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße 3,2 x 4 mm
Materialstärke 0,8 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt, transparent passiviert
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 21 mm
Breite 6 mm
Höhe 2,5 mm
Maß A 21 mm
Maß B 14 mm
Maß b 6 mm
Maß D 3 mm
Maß d 3,2 mm
Maß e 4 mm
Maß H 2,5 mm
Maß L 21 mm
Maß t 0,8 mm
WN 7855 B 4 4 mm 0,8 mm 3,2 x 4 mm 1044060
100 Stück 120,65 € Preis / 100 Stück
Befestigungsschelle, Werksnorm 7855, zweilappig
Befestigungsschelle, Werksnorm 7855, zweilappig

Befestigungsschelle, Werksnorm 7855, zweilappig

Art.Nr. 1044060

Technische Daten

Abstand zur Wand nein
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung zweilappig
Befestigungsart Schraubloch
für Durchmesser 4 mm
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße 3,2 x 4 mm
Materialstärke 0,8 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt, transparent passiviert
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 21 mm
Breite 6 mm
Höhe 3,5 mm
Maß A 21 mm
Maß B 14 mm
Maß b 6 mm
Maß D 4 mm
Maß d 3,2 mm
Maß e 4 mm
Maß H 3,5 mm
Maß L 21 mm
Maß t 1 mm
WN 7855 B 4.5 4.5 mm 1 mm 3,2 x 4 mm 1044079
100 Stück 125,05 € Preis / 100 Stück
Befestigungsschelle, Werksnorm 7855, zweilappig
Befestigungsschelle, Werksnorm 7855, zweilappig

Befestigungsschelle, Werksnorm 7855, zweilappig

Art.Nr. 1044079

Technische Daten

Abstand zur Wand nein
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung zweilappig
Befestigungsart Schraubloch
für Durchmesser 4.5 mm
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße 3,2 x 4 mm
Materialstärke 1 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt, transparent passiviert
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 24 mm
Breite 6 mm
Höhe 4 mm
Maß A 24 mm
Maß B 16 mm
Maß b 6 mm
Maß D 4,5 mm
Maß d 3,2 mm
Maß e 4 mm
Maß H 4 mm
Maß L 24 mm
Maß t 1 mm
WN 7855 B 5 5 mm 1 mm 3,2 x 4 mm 1044087
100 Stück 126,60 € Preis / 100 Stück
Befestigungsschelle, Werksnorm 7855, zweilappig
Befestigungsschelle, Werksnorm 7855, zweilappig

Befestigungsschelle, Werksnorm 7855, zweilappig

Art.Nr. 1044087

Technische Daten

Abstand zur Wand nein
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung zweilappig
Befestigungsart Schraubloch
für Durchmesser 5 mm
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße 3,2 x 4 mm
Materialstärke 1 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt, transparent passiviert
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 24 mm
Breite 6 mm
Höhe 4,5 mm
Maß A 24 mm
Maß B 16 mm
Maß b 6 mm
Maß D 5 mm
Maß d 3,2 mm
Maß e 4 mm
Maß H 4,5 mm
Maß L 24 mm
Maß t 1 mm
WN 7855 B 6 6 mm 1 mm 3,2 x 4 mm 1044109
100 Stück 140,25 € Preis / 100 Stück
Befestigungsschelle, Werksnorm 7855, zweilappig
Befestigungsschelle, Werksnorm 7855, zweilappig

Befestigungsschelle, Werksnorm 7855, zweilappig

Art.Nr. 1044109

Technische Daten

Abstand zur Wand nein
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung zweilappig
Befestigungsart Schraubloch
für Durchmesser 6 mm
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße 3,2 x 4 mm
Materialstärke 1 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt, transparent passiviert
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 24 mm
Breite 6 mm
Höhe 5,5 mm
Maß A 24 mm
Maß B 16 mm
Maß b 6 mm
Maß D 6 mm
Maß d 3,2 mm
Maß e 4 mm
Maß H 5,5 mm
Maß L 24 mm
Maß t 1 mm
WN 7855 B 7 7 mm 1 mm 3,2 x 4 mm 1044125
100 Stück 148,20 € Preis / 100 Stück
Befestigungsschelle, Werksnorm 7855, zweilappig
Befestigungsschelle, Werksnorm 7855, zweilappig

Befestigungsschelle, Werksnorm 7855, zweilappig

Art.Nr. 1044125

Technische Daten

Abstand zur Wand nein
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung zweilappig
Befestigungsart Schraubloch
für Durchmesser 7 mm
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße 3,2 x 4 mm
Materialstärke 1 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt, transparent passiviert
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 28 mm
Breite 8 mm
Höhe 6 mm
Maß A 28 mm
Maß B 20 mm
Maß b 8 mm
Maß D 7 mm
Maß d 3,2 mm
Maß e 4 mm
Maß H 6 mm
Maß L 28 mm
Maß t 1 mm
WN 7855 B 8 8 mm 1 mm 3,2 x 4 mm 1044141
100 Stück 159,15 € Preis / 100 Stück
Befestigungsschelle, Werksnorm 7855, zweilappig
Befestigungsschelle, Werksnorm 7855, zweilappig

Befestigungsschelle, Werksnorm 7855, zweilappig

Art.Nr. 1044141

Technische Daten

Abstand zur Wand nein
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung zweilappig
Befestigungsart Schraubloch
für Durchmesser 8 mm
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße 3,2 x 4 mm
Materialstärke 1 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt, transparent passiviert
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 28 mm
Breite 8 mm
Höhe 7 mm
Maß A 28 mm
Maß B 20 mm
Maß b 8 mm
Maß D 8 mm
Maß d 3,2 mm
Maß e 4 mm
Maß H 7 mm
Maß L 28 mm
Maß t 1 mm
WN 7855 B 9 9 mm 1,5 mm 3,2 x 4 mm 1044176
100 Stück 173,40 € Preis / 100 Stück
Befestigungsschelle, Werksnorm 7855, zweilappig
Befestigungsschelle, Werksnorm 7855, zweilappig

Befestigungsschelle, Werksnorm 7855, zweilappig

Art.Nr. 1044176

Technische Daten

Abstand zur Wand nein
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung zweilappig
Befestigungsart Schraubloch
für Durchmesser 9 mm
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße 3,2 x 4 mm
Materialstärke 1,5 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt, transparent passiviert
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 28 mm
Breite 8 mm
Höhe 8 mm
Maß A 28 mm
Maß B 20 mm
Maß b 8 mm
Maß D 9 mm
Maß d 3,2 mm
Maß e 4 mm
Maß H 8 mm
Maß L 28 mm
Maß t 1 mm
WN 7855 B 10 10 mm 1,5 mm 3,2 x 4 mm 1044192
100 Stück 176,60 € Preis / 100 Stück
Befestigungsschelle, Werksnorm 7855, zweilappig
Befestigungsschelle, Werksnorm 7855, zweilappig

Befestigungsschelle, Werksnorm 7855, zweilappig

Art.Nr. 1044192

Technische Daten

Abstand zur Wand nein
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung zweilappig
Befestigungsart Schraubloch
für Durchmesser 10 mm
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße 3,2 x 4 mm
Materialstärke 1,5 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt, transparent passiviert
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 28 mm
Breite 8 mm
Höhe 9 mm
Maß A 28 mm
Maß B 20 mm
Maß b 8 mm
Maß D 10 mm
Maß d 3,2 mm
Maß e 4 mm
Maß H 9 mm
Maß L 28 mm
Maß t 1 mm
WN 7855 B 12 12 mm 1,5 mm 4,3 x 5 mm 1044214
100 Stück 201,25 € Preis / 100 Stück
Befestigungsschelle, Werksnorm 7855, zweilappig
Befestigungsschelle, Werksnorm 7855, zweilappig

Befestigungsschelle, Werksnorm 7855, zweilappig

Art.Nr. 1044214

Technische Daten

Abstand zur Wand nein
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung zweilappig
Befestigungsart Schraubloch
für Durchmesser 12 mm
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße 4,3 x 5 mm
Materialstärke 1,5 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt, transparent passiviert
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 39 mm
Breite 12 mm
Höhe 10 mm
Maß A 39 mm
Maß B 30 mm
Maß b 12 mm
Maß D 12 mm
Maß d 4,3 mm
Maß e 5 mm
Maß H 10 mm
Maß L 39 mm
Maß t 1,5 mm
WN 7855 B 14 14 mm 1,5 mm 4,3 x 5 mm 1044230
100 Stück 220,50 € Preis / 100 Stück
Befestigungsschelle, Werksnorm 7855, zweilappig
Befestigungsschelle, Werksnorm 7855, zweilappig

Befestigungsschelle, Werksnorm 7855, zweilappig

Art.Nr. 1044230

Technische Daten

Abstand zur Wand nein
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung zweilappig
Befestigungsart Schraubloch
für Durchmesser 14 mm
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße 4,3 x 5 mm
Materialstärke 1,5 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt, transparent passiviert
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 39 mm
Breite 12 mm
Höhe 12 mm
Maß A 39 mm
Maß B 30 mm
Maß b 12 mm
Maß D 14 mm