Befestigungsschelle 823, schwer

Parent Art.Nr. cxmOID10363
  • Bolzensetzgerät
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gasdrucknagelgerät

Zweilappige Befestigungsschelle für Kabel und Rohre

Alle Typen

Alle Typen

Typ für Ø Material-
stärke
Loch-
größe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
823 16 FT 16 mm 2 mm 6,5 x 10 mm 1015095
50 Stück 168,10 € Preis / 100 Stück
Befestigungsschelle 823, schwer
Befestigungsschelle 823, schwer

Befestigungsschelle 823, schwer

Art.Nr. 1015095

Technische Daten

Abstand zur Wand nein
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung zweilappig
Befestigungsart Schraubloch
für Durchmesser 16 mm
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße 6,5 x 10 mm
Materialstärke 2 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 59 mm
Breite 20 mm
Höhe 13 mm
Maß A 59 mm
Maß B 40 mm
Maß b 20 mm
Maß D 15,2 mm
Maß e 10 mm
Maß H 13 mm
Maß t 2 mm
823 18.3 FT 18.6 mm 2 mm 6,5 x 10 mm 1015117
50 Stück 187,50 € Preis / 100 Stück
Befestigungsschelle 823, schwer
Befestigungsschelle 823, schwer

Befestigungsschelle 823, schwer

Art.Nr. 1015117

Technische Daten

Abstand zur Wand nein
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung zweilappig
Befestigungsart Schraubloch
für Durchmesser 18.6 mm
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße 6,5 x 10 mm
Materialstärke 2 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 62 mm
Breite 20 mm
Höhe 16 mm
Maß A 62 mm
Maß B 43 mm
Maß b 20 mm
Maß D 18,6 mm
Maß e 10 mm
Maß H 16 mm
Maß t 2 mm
823 20 FT 20 mm 2 mm 6,5 x 10 mm 1015133
50 Stück 198,80 € Preis / 100 Stück
Befestigungsschelle 823, schwer
Befestigungsschelle 823, schwer

Befestigungsschelle 823, schwer

Art.Nr. 1015133

Technische Daten

Abstand zur Wand nein
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung zweilappig
Befestigungsart Schraubloch
für Durchmesser 20 mm
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße 6,5 x 10 mm
Materialstärke 2 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge