Befestigungsschelle 822, schwer, FT

Parent Art.Nr. cxmOID10357
  • Bolzensetzgerät
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gasdrucknagelgerät

Einlappige Befestigungsschelle für Kabel und Rohre

Alle Typen

Alle Typen

Typ für Ø Material-
stärke
Loch-
größe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
822 6 FT 6 mm 2 mm 6,5 x 10 mm 1014005
100 Stück 109,80 € Preis / 100 Stück
Befestigungsschelle 822, schwer, FT
Befestigungsschelle 822, schwer, FT

Befestigungsschelle 822, schwer, FT

Art.Nr. 1014005

Technische Daten

Abstand zur Wand nein
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung einlappig
Befestigungsart Schraubloch
für Durchmesser 6 mm
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Größe -
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße 6,5 x 10 mm
Materialstärke 2 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 32 mm
Breite 20 mm
Höhe 5 mm
Maß A 10 mm
Maß b 20 mm
Maß D 6 mm
Maß H 5 mm
Maß L 23,5 mm
Maß L1 32 mm
Maß t 2 mm
822 10 FT 10 mm 2 mm 6,5 x 10 mm 1014013
100 Stück 112,85 € Preis / 100 Stück
Befestigungsschelle 822, schwer, FT
Befestigungsschelle 822, schwer, FT

Befestigungsschelle 822, schwer, FT

Art.Nr. 1014013

Technische Daten

Abstand zur Wand nein
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung einlappig
Befestigungsart Schraubloch
für Durchmesser 10 mm
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Größe -
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße 6,5 x 10 mm
Materialstärke 2 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 36 mm
Breite 20 mm
Höhe 9 mm
Maß A 10 mm
Maß b 20 mm
Maß D 10 mm
Maß H 9 mm
Maß L 23,5 mm
Maß L1 36 mm
Maß t 2 mm
822 12 FT 12 mm 2 mm 6,5 x 10 mm 1014021
100 Stück 116,95 € Preis / 100 Stück
Befestigungsschelle 822, schwer, FT
Befestigungsschelle 822, schwer, FT

Befestigungsschelle 822, schwer, FT

Art.Nr. 1014021

Technische Daten

Abstand zur Wand nein
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung einlappig
Befestigungsart Schraubloch
für Durchmesser 12 mm
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Größe M12
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße 6,5 x 10 mm
Materialstärke 2 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 38,5 mm
Breite 20 mm
Höhe 11 mm
Maß A 10 mm
Maß b 20 mm
Maß D 12 mm
Maß H 11 mm
Maß L 23,5 mm
Maß L1 38,5 mm
Maß t 2 mm
822 14 FT 14 mm 2 mm 6,5 x 10 mm 1014048
100 Stück 121,85 € Preis / 100 Stück
Befestigungsschelle 822, schwer, FT
Befestigungsschelle 822, schwer, FT

Befestigungsschelle 822, schwer, FT

Art.Nr. 1014048

Technische Daten

Abstand zur Wand nein
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung einlappig
Befestigungsart Schraubloch
für Durchmesser 14 mm
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Größe -
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße 6,5 x 10 mm
Materialstärke 2 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 40,5 mm
Breite 20 mm
Höhe 13 mm
Maß A 10 mm
Maß b 20 mm
Maß D 14 mm
Maß H 13 mm
Maß L 23,5 mm
Maß L1 40,5 mm
Maß t 2 mm
822 16 FT 15,2 mm 2 mm 6,5 x 10 mm 1014099
100 Stück 125,80 € Preis / 100 Stück
Befestigungsschelle 822, schwer, FT
Befestigungsschelle 822, schwer, FT

Befestigungsschelle 822, schwer, FT

Art.Nr. 1014099

Technische Daten

Abstand zur Wand nein
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung einlappig
Befestigungsart Schraubloch
für Durchmesser 15,2 mm
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Größe M16
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße 6,5 x 10 mm
Materialstärke 2 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 42 mm
Breite 20 mm
Höhe 14 mm
Maß A 10 mm
Maß b 20 mm
Maß D 15,2 mm
Maß H 14 mm
Maß L 23,5 mm
Maß L1 42 mm
Maß t 2 mm
822 18 FT 18.6 mm 2 mm 6,5 x 10 mm 1014110
100 Stück 135,15 € Preis / 100 Stück
Befestigungsschelle 822, schwer, FT
Befestigungsschelle 822, schwer, FT

Befestigungsschelle 822, schwer, FT

Art.Nr. 1014110

Technische Daten

Abstand zur Wand nein
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung einlappig
Befestigungsart Schraubloch