Befestigungsschelle 605, mittel, G

Parent Art.Nr. cxmOID10360
  • Bolzensetzgerät
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gasdrucknagelgerät

Zweilappige Befestigungsschelle für Kabel und Rohre *Größen 7 bis 12 nicht für Bolzensetzgerät geeignet.

Alle Typen

Alle Typen

Typ für Ø Material-
stärke
Loch-
größe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
605 40 G 40 mm 1,5 mm 5,5 x 7 mm 1018396
50 Stück 123,90 € Preis / 100 Stück
Befestigungsschelle 605, mittel, G
Befestigungsschelle 605, mittel, G

Befestigungsschelle 605, mittel, G

Art.Nr. 1018396

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Abstand zur Wand nein
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung zweilappig
Befestigungsart Schraubloch
für Durchmesser 40 mm
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße 5,5 x 7 mm
Materialstärke 1,5 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 75 mm
Breite 14 mm
Höhe 37 mm
Maß A 75 mm
Maß B 61 mm
Maß b 14 mm
Maß D 40 mm
Maß d 5,5 mm
Maß e 7 mm
Maß H 37 mm
Maß t 1,5 mm
605 7 G 7 mm 1 mm 4,5 x 6 mm 1018078
100 Stück 18,85 € Preis / 100 Stück
Befestigungsschelle 605, mittel, G
Befestigungsschelle 605, mittel, G

Befestigungsschelle 605, mittel, G

Art.Nr. 1018078

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Abstand zur Wand nein
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung zweilappig
Befestigungsart Schraubloch
für Durchmesser 7 mm
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße 4,5 x 6 mm
Materialstärke 1 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 32 mm
Breite 10 mm
Höhe 6 mm
Maß A 32 mm
Maß B 21 mm
Maß b 10 mm
Maß D 7 mm
Maß d 4,5 mm
Maß e 6 mm
Maß H 6 mm
Maß t 1 mm
605 8 G 8 mm 1 mm 4,5 x 6 mm 1018086
100 Stück 19,40 € Preis / 100 Stück
Befestigungsschelle 605, mittel, G
Befestigungsschelle 605, mittel, G

Befestigungsschelle 605, mittel, G

Art.Nr. 1018086

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Abstand zur Wand nein
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung zweilappig
Befestigungsart Schraubloch
für Durchmesser 8 mm
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße 4,5 x 6 mm
Materialstärke 1 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 33 mm
Breite 10 mm
Höhe 7 mm
Maß A 33 mm
Maß B 22 mm
Maß b 10 mm
Maß D 8 mm
Maß d 4,5 mm
Maß e 6 mm
Maß H 7 mm
Maß t 1 mm
605 43 G 43 mm 1,5 mm 5,5 x 7 mm 1018434
50 Stück 158,50 € Preis / 100 Stück
Befestigungsschelle 605, mittel, G
Befestigungsschelle 605, mittel, G

Befestigungsschelle 605, mittel, G

Art.Nr. 1018434

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Abstand zur Wand nein
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung zweilappig
Befestigungsart Schraubloch
für Durchmesser 43 mm
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße 5,5 x 7 mm
Materialstärke 1,5 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 78 mm
Breite 14 mm
Höhe 40 mm
Maß A 78 mm
Maß B 64 mm
Maß b 14 mm
Maß D 43 mm
Maß d 5,5 mm
Maß e 7 mm
Maß H 40 mm
Maß t 1,5 mm
605 9 G 9 mm 1 mm 4,5 x 6 mm 1018094
100 Stück 20,30 € Preis / 100 Stück
Befestigungsschelle 605, mittel, G
Befestigungsschelle 605, mittel, G

Befestigungsschelle 605, mittel, G

Art.Nr. 1018094

Datenblatt, 0.12MB, pdf