Befestigungsschelle 605, mittel, Alu

Parent Art.Nr. cxmOID10361
  • Bolzensetzgerät
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gasdrucknagelgerät

Zweilappige Befestigungsschelle für Kabel und Rohre

Alle Typen

Alle Typen

Typ für Ø Material-
stärke
Loch-
größe
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
605 16 ALU 16 mm 1 mm 4,5 x 6 mm 1017799
100 Stück 52,85 € Preis / 100 Stück
Befestigungsschelle 605, mittel, Alu
Befestigungsschelle 605, mittel, Alu

Befestigungsschelle 605, mittel, Alu

Art.Nr. 1017799

Technische Daten

Abstand zur Wand nein
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung zweilappig
Befestigungsart Schraubloch
für Durchmesser 16 mm
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße 4,5 x 6 mm
Materialstärke 1 mm
Spannbereich D 16 - 16 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Länge 44 mm
Breite 12 mm
Höhe 14,5 mm
Maß A 44 mm
Maß B 32 mm
Maß b 12 mm
Maß D 16 mm
Maß d 4,5 mm
Maß e 6 mm
Maß H 14,5 mm
Maß t 1 mm
605 20 ALU 20 mm 1 mm 4,5 x 6 mm 1017837
100 Stück 70,10 € Preis / 100 Stück
Befestigungsschelle 605, mittel, Alu
Befestigungsschelle 605, mittel, Alu

Befestigungsschelle 605, mittel, Alu

Art.Nr. 1017837

Technische Daten

Abstand zur Wand nein
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung zweilappig
Befestigungsart Schraubloch
für Durchmesser 20 mm
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße 4,5 x 6 mm
Materialstärke 1 mm
Spannbereich D 20 - 20 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Länge 49 mm
Breite 12 mm
Höhe 18,5 mm
Maß A 49 mm
Maß B 37 mm
Maß b 12 mm
Maß D 20 mm
Maß d 4,5 mm
Maß e 6 mm
Maß H 18,5 mm
Maß t 1 mm
605 25 ALU 25 mm 1 mm 4,5 x 6 mm 1017861
100 Stück 81,60 € Preis / 100 Stück
Befestigungsschelle 605, mittel, Alu
Befestigungsschelle 605, mittel, Alu

Befestigungsschelle 605, mittel, Alu

Art.Nr. 1017861

Technische Daten

Abstand zur Wand nein
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung zweilappig
Befestigungsart Schraubloch
für Durchmesser 25 mm
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße 4,5 x 6 mm
Materialstärke 1 mm
Spannbereich D 25 - 25 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Länge 58 mm
Breite 14 mm
Höhe 23 mm
Maß A 58 mm
Maß B 44 mm
Maß b 14 mm
Maß D 25 mm
Maß d 4,5 mm
Maß e 6 mm
Maß H 23 mm
Maß t 1 mm
605 32 ALU 32 mm 1 mm 4,5 x 6 mm 1017926
100 Stück 126,10 € Preis / 100 Stück
Befestigungsschelle 605, mittel, Alu
Befestigungsschelle 605, mittel, Alu

Befestigungsschelle 605, mittel, Alu

Art.Nr. 1017926

Technische Daten

Abstand zur Wand nein
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung zweilappig
Befestigungsart Schraubloch
für Durchmesser 32 mm
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße 4,5 x 6 mm
Materialstärke 1 mm
Spannbereich D 32 - 32 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Länge 95 mm
Breite 25 mm
Höhe 29 mm
Maß A 95 mm
Maß B 71 mm
Maß b 25 mm
Maß D 32 mm
Maß d 4,5 mm
Maß e 6 mm
Maß H 29 mm
Maß t 1 mm
605 40 ALU 40 mm 1 mm 5,5 x 7 mm 1017950
50 Stück 223,05 € Preis / 100 Stück
Befestigungsschelle 605, mittel, Alu
Befestigungsschelle 605, mittel, Alu

Befestigungsschelle 605, mittel, Alu

Art.Nr. 1017950

Technische Daten

Abstand zur Wand nein
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung zweilappig
Befestigungsart Schraubloch
für Durchmesser 40 mm
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße 5,5 x 7 mm
Materialstärke 1 mm
Spannbereich D 40 - 40 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Länge 75 mm
Breite 14 mm
Höhe 37 mm
Maß A 75 mm
Maß B 61 mm
Maß b 14 mm
Maß D 40 mm
Maß d 5,5 mm
Maß e 7 mm
Maß H 37 mm
Maß t 1,5 mm
605 50 ALU 50 mm 1,5 mm 5,5 x 7 mm 1017980
25 Stück 305,90 € Preis / 100 Stück
Befestigungsschelle 605, mittel, Alu
Befestigungsschelle 605, mittel, Alu

Befestigungsschelle 605, mittel, Alu

Art.Nr. 1017980

Technische Daten

Abstand zur Wand nein
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung zweilappig
Befestigungsart Schraubloch
für Durchmesser 50 mm
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße 5,5 x 7 mm
Materialstärke 1,5 mm
Spannbereich D 50 - 50 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Länge 110 mm
Breite 25 mm
Höhe 46 mm
Maß A 110 mm
Maß B 86 mm
Maß b 25 mm
Maß D 50 mm
Maß d 5,5 mm
Maß e 7 mm
Maß H 46 mm
Maß t 1,5 mm
605 63 ALU 63 mm 1,5 mm 5,5 x 7 mm 1017997
25 Stück 483,70 € Preis / 100 Stück
Befestigungsschelle 605, mittel, Alu
Befestigungsschelle 605, mittel, Alu

Befestigungsschelle 605, mittel, Alu

Art.Nr. 1017997

Technische Daten

Abstand zur Wand nein
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung zweilappig
Befestigungsart Schraubloch
für Durchmesser 63 mm
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße 5,5 x 7 mm
Materialstärke 1,5 mm
Spannbereich D 63 - 63 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Länge 120 mm
Breite 25 mm
Höhe 59 mm
Maß A 120 mm
Maß B 96 mm
Maß b 25 mm
Maß D 63 mm
Maß d 5,5 mm
Maß e 7 mm
Maß H 59 mm
Maß t 1,5 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

605 16 ALU / 1017799
Download
605 20 ALU / 1017837
Download
605 25 ALU / 1017861
Download
605 32 ALU / 1017926
Download
605 40 ALU / 1017950
Download
605 50 ALU / 1017980
Download
605 63 ALU / 1017997
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 1.07MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen