Befestigungsschelle 1015, mittel

Parent Art.Nr. cxmOID10354
  • Bolzensetzgerät
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gasdrucknagelgerät

Einlappige Befestigungsschelle für Kabel und Rohre mit

Alle Typen

Alle Typen

Typ für Ø Material-
stärke
Loch-
größe
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
1015 5 G 5 mm 1,5 mm 6,5 mm 1009028
100 Stück 34,00 € Preis / 100 Stück
Befestigungsschelle 1015, mittel
Befestigungsschelle 1015, mittel

Befestigungsschelle 1015, mittel

Art.Nr. 1009028

Technische Daten

Abstand zur Wand nein
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung einlappig
Befestigungsart Schraubloch
für Durchmesser 5 mm
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße 6,5 mm
Materialstärke 1,5 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 16 mm
Breite 12 mm
Höhe 4 mm
Maß A 7 mm
Maß b 12 mm
Maß D 5 mm
Maß H 4 mm
Maß L 16 mm
1015 6 G 6 mm 1,5 mm 6,5 mm 1009036
100 Stück 34,00 € Preis / 100 Stück
Befestigungsschelle 1015, mittel
Befestigungsschelle 1015, mittel

Befestigungsschelle 1015, mittel

Art.Nr. 1009036

Technische Daten

Abstand zur Wand nein
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung einlappig
Befestigungsart Schraubloch
für Durchmesser 6 mm
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße 6,5 mm
Materialstärke 1,5 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 16 mm
Breite 12 mm
Höhe 5 mm
Maß A 7 mm
Maß b 12 mm
Maß D 6 mm
Maß H 5 mm
Maß L 16 mm
1015 7 G 7 mm 1,5 mm 6,5 mm 1009044
100 Stück 34,40 € Preis / 100 Stück
Befestigungsschelle 1015, mittel
Befestigungsschelle 1015, mittel

Befestigungsschelle 1015, mittel

Art.Nr. 1009044

Technische Daten

Abstand zur Wand nein
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung einlappig
Befestigungsart Schraubloch
für Durchmesser 7 mm
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße 6,5 mm
Materialstärke 1,5 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 16 mm
Breite 12 mm
Höhe 6 mm
Maß A 7 mm
Maß b 12 mm
Maß D 7 mm
Maß H 6 mm
Maß L 16 mm
1015 8 G 8 mm 1,5 mm 6,5 mm 1009052
100 Stück 36,05 € Preis / 100 Stück
Befestigungsschelle 1015, mittel
Befestigungsschelle 1015, mittel

Befestigungsschelle 1015, mittel

Art.Nr. 1009052

Technische Daten

Abstand zur Wand nein
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung einlappig
Befestigungsart Schraubloch
für Durchmesser 8 mm
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße 6,5 mm
Materialstärke 1,5 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 16 mm
Breite 12 mm
Höhe 7 mm
Maß A 7 mm
Maß b 12 mm
Maß D 8 mm
Maß H 7 mm
Maß L 16 mm
1015 9 G 9 mm 1,5 mm 6,5 mm 1009060
100 Stück 36,40 € Preis / 100 Stück
Befestigungsschelle 1015, mittel
Befestigungsschelle 1015, mittel

Befestigungsschelle 1015, mittel

Art.Nr. 1009060

Technische Daten

Abstand zur Wand nein
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung einlappig
Befestigungsart Schraubloch
für Durchmesser 9 mm
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße 6,5 mm
Materialstärke 1,5 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 16 mm
Breite 12 mm
Höhe 8 mm
Maß A 7 mm
Maß b 12 mm
Maß D 9 mm
Maß H 8 mm
Maß L 16 mm
1015 10 G 10 mm 1,5 mm 6,5 mm 1009079
100 Stück 37,40 € Preis / 100 Stück
Befestigungsschelle 1015, mittel
Befestigungsschelle 1015, mittel

Befestigungsschelle 1015, mittel

Art.Nr. 1009079

Technische Daten

Abstand zur Wand nein
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung einlappig
Befestigungsart Schraubloch
für Durchmesser 10 mm
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße 6,5 mm
Materialstärke 1,5 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 16 mm
Breite 12 mm
Höhe 9 mm
Maß A 7 mm
Maß b 12 mm
Maß D 10 mm
Maß H 9 mm
Maß L 16 mm
1015 11 G 11 mm 1,5 mm 6,5 mm 1009087
100 Stück 38,75 € Preis / 100 Stück
Befestigungsschelle 1015, mittel
Befestigungsschelle 1015, mittel

Befestigungsschelle 1015, mittel

Art.Nr. 1009087

Technische Daten

Abstand zur Wand nein
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung einlappig
Befestigungsart Schraubloch
für Durchmesser 11 mm
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße 6,5 mm
Materialstärke 1,5 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 16 mm
Breite 14 mm
Höhe 10 mm
Maß A 7 mm
Maß b 14 mm
Maß D 11 mm
Maß H 10 mm
Maß L 16 mm
1015 12 G 12 mm 1,5 mm 6,5 mm 1009109
100 Stück 42,30 € Preis / 100 Stück
Befestigungsschelle 1015, mittel
Befestigungsschelle 1015, mittel

Befestigungsschelle 1015, mittel

Art.Nr. 1009109

Technische Daten

Abstand zur Wand nein
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung einlappig
Befestigungsart Schraubloch
für Durchmesser 12 mm
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße 6,5 mm
Materialstärke 1,5 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 16 mm
Breite 14 mm
Höhe 11 mm
Maß A 7 mm
Maß b 14 mm
Maß D 12 mm
Maß H 11 mm
Maß L 16 mm
1015 13 G 13 mm 1,5 mm 6,5 mm 1009117
100 Stück 42,85 € Preis / 100 Stück
Befestigungsschelle 1015, mittel
Befestigungsschelle 1015, mittel

Befestigungsschelle 1015, mittel

Art.Nr. 1009117

Technische Daten

Abstand zur Wand nein
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung einlappig
Befestigungsart Schraubloch
für Durchmesser 13 mm
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße 6,5 mm
Materialstärke 1,5 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 16 mm
Breite 14 mm
Höhe 12 mm
Maß A 7 mm
Maß b 14 mm
Maß D 13 mm
Maß H 12 mm
Maß L 16 mm
1015 14 G 14 mm 1,5 mm 6,5 mm 1009168
100 Stück 45,20 € Preis / 100 Stück
Befestigungsschelle 1015, mittel
Befestigungsschelle 1015, mittel

Befestigungsschelle 1015, mittel

Art.Nr. 1009168

Technische Daten

Abstand zur Wand nein
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung einlappig
Befestigungsart Schraubloch
für Durchmesser 14 mm
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße 6,5 mm
Materialstärke 1,5 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 16 mm
Breite 14 mm
Höhe 12,5 mm
Maß A 7 mm
Maß b 14 mm
Maß D 14 mm
Maß H 12,5 mm
Maß L 16 mm
1015 15 G 15 mm 1,5 mm 6,5 mm 1009184
100 Stück 46,25 € Preis / 100 Stück
Befestigungsschelle 1015, mittel
Befestigungsschelle 1015, mittel

Befestigungsschelle 1015, mittel

Art.Nr. 1009184

Technische Daten

Abstand zur Wand nein
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung einlappig
Befestigungsart Schraubloch
für Durchmesser 15 mm
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße 6,5 mm
Materialstärke 1,5 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 16 mm
Breite 14 mm
Höhe 13,5 mm
Maß A 7 mm
Maß b 14 mm
Maß D 15 mm
Maß H 13,5 mm
Maß L 16 mm
1015 16 G 16 mm 1,5 mm 6,5 mm 1009192
100 Stück 47,85 € Preis / 100 Stück
Befestigungsschelle 1015, mittel
Befestigungsschelle 1015, mittel

Befestigungsschelle 1015, mittel

Art.Nr. 1009192

Technische Daten

Abstand zur Wand nein
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung einlappig
Befestigungsart Schraubloch
für Durchmesser 16 mm
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße 6,5 mm
Materialstärke 1,5 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 16 mm
Breite 14 mm
Höhe 14 mm
Maß A 7 mm
Maß b 14 mm
Maß D 16 mm
Maß H 14 mm
Maß L 16 mm
1015 17 G 17 mm 1,5 mm 6,5 mm 1009206
100 Stück 49,55 € Preis / 100 Stück
Befestigungsschelle 1015, mittel
Befestigungsschelle 1015, mittel

Befestigungsschelle 1015, mittel

Art.Nr. 1009206

Technische Daten

Abstand zur Wand nein
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung einlappig
Befestigungsart Schraubloch
für Durchmesser 17 mm
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße 6,5 mm
Materialstärke 1,5 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 16 mm
Breite 14 mm
Höhe 15 mm
Maß A 7 mm
Maß b 14 mm
Maß D 17 mm
Maß H 15 mm
Maß L 16 mm
1015 18 G 18 mm 1,5 mm 6,5 mm 1009214
100 Stück 53,15 € Preis / 100 Stück
Befestigungsschelle 1015, mittel
Befestigungsschelle 1015, mittel

Befestigungsschelle 1015, mittel

Art.Nr. 1009214

Technische Daten

Abstand zur Wand nein
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung einlappig
Befestigungsart Schraubloch
für Durchmesser 18 mm
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße 6,5 mm
Materialstärke 1,5 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 16 mm
Breite 14 mm
Höhe 16 mm
Maß A 7 mm
Maß b 14 mm
Maß D 18 mm
Maß H 16 mm
Maß L 16 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

1015 5 G / 1009028
Download
1015 6 G / 1009036
Download
1015 7 G / 1009044
Download
1015 8 G / 1009052
Download
1015 9 G / 1009060
Download
1015 10 G / 1009079
Download
1015 11 G / 1009087
Download
1015 12 G / 1009109
Download
1015 13 G / 1009117
Download
1015 14 G / 1009168
Download
1015 15 G / 1009184
Download
1015 16 G / 1009192
Download
1015 17 G / 1009206
Download
1015 18 G / 1009214
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 1.07MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen