Befestigungsschelle 1015, mittel

Parent Art.Nr. cxmOID219661
  • Bolzensetzgerät
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gasdrucknagelgerät

Einlappige Befestigungsschelle für Kabel und Rohre Sicke ab Größe 20.

Alle Typen

Alle Typen

Typ für Ø Material-
stärke
Loch-
größe
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
1015 20 G 20 mm 1,5 mm 6,5 mm 1009230
100 Stück 54,35 € Preis / 100 Stück
Befestigungsschelle 1015, mittel
Befestigungsschelle 1015, mittel

Befestigungsschelle 1015, mittel

Art.Nr. 1009230

Technische Daten

Abstand zur Wand nein
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung einlappig
Befestigungsart Schraubloch
für Durchmesser 20 mm
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße 6,5 mm
Materialstärke 1,5 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 16 mm
Breite 14 mm
Höhe 18 mm
Maß A 7 mm
Maß b 14 mm
Maß D 20 mm
Maß H 18 mm
Maß L 16 mm
1015 25 G 25 mm 1,5 mm 6,5 mm 1009427
100 Stück 70,70 € Preis / 100 Stück
Befestigungsschelle 1015, mittel
Befestigungsschelle 1015, mittel

Befestigungsschelle 1015, mittel

Art.Nr. 1009427

Technische Daten

Abstand zur Wand nein
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung einlappig
Befestigungsart Schraubloch
für Durchmesser 25 mm
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße 6,5 mm
Materialstärke 1,5 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 16 mm
Breite 14 mm
Höhe 22,5 mm
Maß A 7 mm
Maß b 14 mm
Maß D 25 mm
Maß H 22,5 mm
Maß L 16 mm
1015 28 G 28 mm 1,5 mm 6,5 mm 1009362
100 Stück 89,70 € Preis / 100 Stück
Befestigungsschelle 1015, mittel
Befestigungsschelle 1015, mittel

Befestigungsschelle 1015, mittel

Art.Nr. 1009362

Technische Daten

Abstand zur Wand nein
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung einlappig
Befestigungsart Schraubloch
für Durchmesser 28 mm
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße 6,5 mm
Materialstärke 1,5 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 16 mm
Breite 14 mm
Höhe 25 mm
Maß A 7 mm
Maß b 14 mm
Maß D 28 mm
Maß H 25 mm
Maß L 16 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

1015 20 G / 1009230
Download
1015 25 G / 1009427
Download
1015 28 G / 1009362
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 1.07MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen