- Alle Typen
-
Alle Typen
Typ Material-
stärkeLoch-
größeArt.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt. 731 W 12 G 2 mm M6 mm 1366122 50 Stück 337,20 € Preis / 100 Stück Schraub-Abstandschelle
Art.Nr. 1366122
Technische Daten
Anzahl der Kabel/Rohre 1 Ausführung geschlossen Befestigungsart Schraubloch Geeignet im Brandschutzbereich nein Halogenfrei nein Kunststoffummantelt nein Lochgröße M6 mm Materialstärke 2 mm Oberfläche galvanisch verzinkt Schraube M5 x 12 Spannbereich D 8 - 12 mm UV-beständig ja Werkstoff Bezeichnung Stahl Abmessungen
Länge 43 mm Maß A 43 mm Maß B 28 mm Maß D 12 mm Maß D 12 mm Maß t 12 mm 731 W 16 G 2 mm M6 mm 1366165 50 Stück 371,95 € Preis / 100 Stück Schraub-Abstandschelle
Art.Nr. 1366165
Technische Daten
Anzahl der Kabel/Rohre 1 Ausführung geschlossen Befestigungsart Schraubloch Geeignet im Brandschutzbereich nein Halogenfrei nein Kunststoffummantelt nein Lochgröße M6 mm Materialstärke 2 mm Oberfläche galvanisch verzinkt Schraube M5 x 12 Spannbereich D 12 - 16 mm UV-beständig ja Werkstoff Bezeichnung Stahl Abmessungen
Länge 47 mm Maß A 47 mm Maß B 32 mm Maß D 16 mm Maß D 16 mm Maß t 14 mm 731 W 20 G 2 mm M6 mm 1366203 50 Stück 453,05 € Preis / 100 Stück Schraub-Abstandschelle
Art.Nr. 1366203
Technische Daten
Anzahl der Kabel/Rohre 1 Ausführung geschlossen Befestigungsart Schraubloch Geeignet im Brandschutzbereich nein Halogenfrei nein Kunststoffummantelt nein Lochgröße M6 mm Materialstärke 2 mm Oberfläche galvanisch verzinkt Schraube M5 x 14 Spannbereich D 16 - 20 mm UV-beständig ja Werkstoff Bezeichnung Stahl Abmessungen
Länge 51 mm Maß A 51 mm Maß B 36 mm Maß D 20 mm Maß D 20 mm Maß t 14 mm 731 W 25 G 2 mm M6 mm 1366254 50 Stück 507,25 € Preis / 100 Stück Schraub-Abstandschelle
Art.Nr. 1366254
Technische Daten
Anzahl der Kabel/Rohre 1 Ausführung geschlossen Befestigungsart Schraubloch Geeignet im Brandschutzbereich nein Halogenfrei nein Kunststoffummantelt nein Lochgröße M6 mm Materialstärke 2 mm Oberfläche galvanisch verzinkt Schraube M5 x 14 Spannbereich D 20 - 25 mm UV-beständig ja Werkstoff Bezeichnung Stahl Abmessungen
Länge 58 mm Maß A 58 mm Maß B 43 mm Maß D 25 mm Maß D 25 mm Maß t 14 mm 731 W 30 G 2 mm M6 mm 1366300 25 Stück 548,35 € Preis / 100 Stück Schraub-Abstandschelle
Art.Nr. 1366300
Technische Daten
Anzahl der Kabel/Rohre 1 Ausführung geschlossen Befestigungsart Schraubloch Geeignet im Brandschutzbereich nein Halogenfrei nein Kunststoffummantelt nein Lochgröße M6 mm Materialstärke 2 mm Oberfläche galvanisch verzinkt Schraube M5 x 14 Spannbereich D 25 - 30 mm UV-beständig ja Werkstoff Bezeichnung Stahl Abmessungen
Länge 64 mm Maß A 64 mm Maß B 49 mm Maß D 30 mm Maß D 30 mm Maß t 14 mm 731 W 35 G 2 mm M6 mm 1366351 25 Stück 604,10 € Preis / 100 Stück Schraub-Abstandschelle
Art.Nr. 1366351
Technische Daten
Anzahl der Kabel/Rohre 1 Ausführung geschlossen Befestigungsart Schraubloch Geeignet im Brandschutzbereich nein Halogenfrei nein Kunststoffummantelt nein Lochgröße M6 mm Materialstärke 2 mm Oberfläche galvanisch verzinkt Schraube M5 x 18 Spannbereich D 30 - 35 mm UV-beständig ja Werkstoff Bezeichnung Stahl Abmessungen
Länge 65 mm Maß A 65 mm Maß B 50 mm Maß D 35 mm Maß D 35 mm Maß t 18 mm - Ausschreibungstext
- Downloads
-
Datenblatt
Kataloge & Broschüren