Schraub-Abstandschelle, universal

Parent Art.Nr. cxmOID10245
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Mit Gewinde M6. Universalschelle mit großem Spannbereich.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Material-
stärke
Loch-
größe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2070 M6 G 1,5 mm M6 mm 1380028
50 Stück 377,20 € Preis / 100 Stück
Schraub-Abstandschelle, universal
Schraub-Abstandschelle, universal

Schraub-Abstandschelle, universal

Art.Nr. 1380028

Technische Daten

Ausführung geschlossen
Befestigungsart Schraubloch
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Halogenfrei nein
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße M6 mm
Materialstärke 1,5 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
Schraube M5 x 14
Spannbereich D 12 - 20 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 48 mm
Breite 14 mm
Maß A 48 mm
Maß B 35 mm
Maß b 14 mm
Maß D 20 mm
Maß D 20 mm
Maß H 9 mm
Maß L 48 mm
Maß t1 1,5 mm
Maß t2 1,5 mm
Maß x 9 mm
2071 M6 G 1,5 mm M6 mm 1380222
50 Stück 475,15 € Preis / 100 Stück
Schraub-Abstandschelle, universal
Schraub-Abstandschelle, universal

Schraub-Abstandschelle, universal

Art.Nr. 1380222

Technische Daten

Ausführung geschlossen
Befestigungsart Schraubloch
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Halogenfrei nein
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße M6 mm
Materialstärke 1,5 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
Schraube M5 x 20
Spannbereich D 20 - 30 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 60 mm
Breite 14 mm
Maß A 60 mm
Maß B 47 mm
Maß b 14 mm
Maß D 30 mm
Maß D 30 mm
Maß H 7,5 mm
Maß L 60 mm
Maß t1 1,5 mm
Maß t2 2 mm
Maß x 11 mm
2072 M6 G 2 mm M6 mm 1380427
25 Stück 513,20 € Preis / 100 Stück
Schraub-Abstandschelle, universal
Schraub-Abstandschelle, universal

Schraub-Abstandschelle, universal

Art.Nr. 1380427

Technische Daten

Ausführung geschlossen
Befestigungsart Schraubloch
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Halogenfrei nein
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße M6 mm
Materialstärke 2 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
Schraube M5 x 22
Spannbereich D 30 - 44 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 79 mm
Breite 16 mm
Maß A 79 mm
Maß B 64 mm
Maß b 16 mm
Maß D 44 mm
Maß D 44 mm
Maß H 8 mm
Maß L 79 mm
Maß t1 2 mm
Maß t2 2 mm
Maß x 15 mm
2073 M6 G 2 mm M6 mm 1380729
20 Stück 633,60 € Preis / 100 Stück
Schraub-Abstandschelle, universal
Schraub-Abstandschelle, universal

Schraub-Abstandschelle, universal

Art.Nr. 1380729

Technische Daten

Ausführung geschlossen
Befestigungsart Schraubloch
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Halogenfrei nein
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße M6 mm
Materialstärke 2 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
Schraube M6 x 25
Spannbereich D 44 - 60 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 102 mm
Breite 18 mm
Maß A 102 mm
Maß B 86 mm
Maß b 18 mm
Maß D 60 mm
Maß D 60 mm
Maß H 8 mm
Maß L 102 mm
Maß t1 2 mm
Maß t2 2 mm
Maß x 18 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

2070 M6 G / 1380028
Download
2071 M6 G / 1380222
Download
2072 M6 G / 1380427
Download
2073 M6 G / 1380729
Download
Downloads

Datenblatt

2070 M6 G / 1380028, 0.16MB, pdf
Download
2071 M6 G / 1380222, 0.16MB, pdf
Download
2072 M6 G / 1380427, 0.16MB, pdf
Download