Schraub-Abstandschelle, universal

Parent Art.Nr. cxmOID10244
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Mit Gewinde M6.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Material-
stärke
Loch-
größe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2900 M6 13-16 G 1,5 mm M6 mm 1383094
50 Stück 295,00 € Preis / 100 Stück
Schraub-Abstandschelle, universal
Schraub-Abstandschelle, universal

Schraub-Abstandschelle, universal

Art.Nr. 1383094

Technische Daten

Ausführung geschlossen
Befestigungsart Schraubloch
Größe M16
Halogenfrei nein
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße M6 mm
Materialstärke 1,5 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
Schraube M5 x 14
Spannbereich D 13,5 - 16 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 48 mm
Breite 14 mm
Maß A 48 mm
Maß B 35 mm
Maß b 14 mm
Maß D 15,2 mm
Maß D 15,2 mm
Maß H 9 mm
Maß L 48 mm
Maß t1 1,5 mm
Maß t2 1,5 mm
Maß x 2,2 mm
2900 M6 16-19 G 1,5 mm M6 mm 1383116
50 Stück 308,40 € Preis / 100 Stück
Schraub-Abstandschelle, universal
Schraub-Abstandschelle, universal

Schraub-Abstandschelle, universal

Art.Nr. 1383116

Technische Daten

Ausführung geschlossen
Befestigungsart Schraubloch
Größe Pg 11
Halogenfrei nein
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße M6 mm
Materialstärke 1,5 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
Schraube M5 x 14
Spannbereich D 16,5 - 19 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 48 mm
Breite 14 mm
Maß A 48 mm
Maß B 35 mm
Maß b 14 mm
Maß D 18,6 mm
Maß D 18,6 mm
Maß H 9 mm
Maß L 48 mm
Maß t1 1,5 mm
Maß t2 1,5 mm
Maß x 2,6 mm
2900 M6 18-21 G 1,5 mm M6 mm 1383132
50 Stück 325,00 € Preis / 100 Stück
Schraub-Abstandschelle, universal
Schraub-Abstandschelle, universal

Schraub-Abstandschelle, universal

Art.Nr. 1383132

Technische Daten

Ausführung geschlossen
Befestigungsart Schraubloch
Größe M20
Halogenfrei nein
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße M6 mm
Materialstärke 1,5 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
Schraube M5 x 14
Spannbereich D 18 - 21 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 48 mm
Breite 14 mm
Maß A