Kabel- und Rohr-Abstandschelle 733 V2A

Parent Art.Nr. cxmOID2114
  • Bolzensetzgerät
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gasdrucknagelgerät
  • Funktionserhaltklasse E 30
  • Funktionserhaltklasse E 90

*Größe M16 nicht für ein Gasdrucknagelgerät geeignet
*Größen M16 - PG16 nicht für Bolzensetzgerät geeignet

Alle Typen

Alle Typen

Typ Material-
stärke
Loch-
größe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
733 19 A2 1,5 mm 6,5 x 10 mm 1362038
50 Stück 611,95 € Preis / 100 Stück
Kabel- und Rohr-Abstandschelle 733 V2A
Kabel- und Rohr-Abstandschelle 733 V2A

Kabel- und Rohr-Abstandschelle 733 V2A

Art.Nr. 1362038

Technische Daten

Abstand zur Wand ja
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung geschlossen
Befestigungsart Schraubloch
Geeignet im Brandschutzbereich ja
Größe Pg11
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße 6,5 x 10 mm
Materialstärke 1,5 mm
Schraube M5 x 16
Spannbereich D 17 - 19 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Maß A 45 mm
Maß B 32 mm
Maß b 14 mm
Maß D 19 mm
Maß D 19 mm
Maß L 10 mm
Maß x 10,25 mm
733 23 A2 1,5 mm 6,5 x 10 mm 1362054
50 Stück 650,60 € Preis / 100 Stück
Kabel- und Rohr-Abstandschelle 733 V2A
Kabel- und Rohr-Abstandschelle 733 V2A

Kabel- und Rohr-Abstandschelle 733 V2A

Art.Nr. 1362054

Technische Daten

Abstand zur Wand ja
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung geschlossen
Befestigungsart Schraubloch
Geeignet im Brandschutzbereich ja
Größe Pg16
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße 6,5 x 10 mm
Materialstärke 1,5 mm
Schraube M5 x 16
Spannbereich D 21 - 23 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Maß A 52 mm
Maß B 39 mm
Maß b 14 mm
Maß D 23 mm
Maß D 23 mm
Maß L 10 mm
Maß x 9,25 mm
733 29 A2 1,5 mm 6,5 x 10 mm 1362062
50 Stück 736,15 € Preis / 100 Stück
Kabel- und Rohr-Abstandschelle 733 V2A
Kabel- und Rohr-Abstandschelle 733 V2A

Kabel- und Rohr-Abstandschelle 733 V2A

Art.Nr. 1362062

Technische Daten

Abstand zur Wand ja
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung geschlossen
Befestigungsart Schraubloch
Geeignet im Brandschutzbereich ja
Größe M25
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße 6,5 x 10 mm
Materialstärke 1,5 mm
Schraube M5 x 16
Spannbereich D 24 - 29 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Maß A 58 mm
Maß B 42 mm
Maß b 16 mm
Maß D 29 mm
Maß D 29 mm
Maß L 10 mm
Maß x 11 mm
733 38 A2 1,5 mm 6,5 x 10 mm 1362070
25 Stück 823,45 € Preis / 100 Stück
Kabel- und Rohr-Abstandschelle 733 V2A
Kabel- und Rohr-Abstandschelle 733 V2A

Kabel- und Rohr-Abstandschelle 733 V2A

Art.Nr. 1362070

Technische Daten

Abstand zur Wand ja
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung geschlossen
Befestigungsart Schraubloch
Geeignet im Brandschutzbereich ja
Größe M32
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße 6,5 x 10 mm
Materialstärke 1,5 mm
Schraube M5 x 18
Spannbereich D 30 - 38 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Maß A 70 mm
Maß B 54 mm
Maß b 16 mm
Maß D 38 mm
Maß D 38 mm
Maß L 10 mm
Maß x 11,5 mm
733 48 A2 1,5 mm 6,5 x 10 mm 1362089
25 Stück 904,20 € Preis / 100 Stück
Kabel- und Rohr-Abstandschelle 733 V2A
Kabel- und Rohr-Abstandschelle 733 V2A

Kabel- und Rohr-Abstandschelle 733 V2A

Art.Nr. 1362089

Technische Daten

Abstand zur Wand ja
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung geschlossen
Befestigungsart Schraubloch
Geeignet im Brandschutzbereich ja
Größe M40
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße 6,5 x 10 mm
Materialstärke 1,5 mm
Schraube M5 x 18
Spannbereich D 39 - 48 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Maß A 80 mm
Maß B 64 mm
Maß b 16 mm
Maß D 48 mm
Maß D 48 mm
Maß L 14 mm
Maß x 13,25 mm
733 54 A2 1,5 mm 6,5 x 14 mm 1362097
25 Stück 999,20 € Preis / 100 Stück
Kabel- und Rohr-Abstandschelle 733 V2A
Kabel- und Rohr-Abstandschelle 733 V2A

Kabel- und Rohr-Abstandschelle 733 V2A

Art.Nr. 1362097

Technische Daten

Abstand zur Wand ja
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung geschlossen
Befestigungsart Schraubloch
Geeignet im Brandschutzbereich ja
Größe M50
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße 6,5 x 14 mm
Materialstärke 1,5 mm
Schraube M5 x 18
Spannbereich D 48 - 54 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2