Kabel- und Rohr-Abstandschelle 733 G

Parent Art.Nr. cxmOID2095
  • Bolzensetzgerät
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gasdrucknagelgerät
  • Funktionserhaltklasse E 30
  • Funktionserhaltklasse E 90

*Größe M16 nicht für ein Gasdrucknagelgerät geeignet
*Größen M16 - PG16 nicht für Bolzensetzgerät geeignet

Alle Typen

Alle Typen

Typ für Ø Material-
stärke
Loch-
größe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
733 21 G 21 mm 1,5 mm 6,5 x 10 mm 1361201
50 Stück 197,85 € Preis / 100 Stück
Kabel- und Rohr-Abstandschelle 733 G
Kabel- und Rohr-Abstandschelle 733 G

Kabel- und Rohr-Abstandschelle 733 G

Art.Nr. 1361201

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Abstand zur Wand ja
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung geschlossen
Befestigungsart Schraubloch
für Durchmesser 21 mm
Geeignet im Brandschutzbereich ja
Größe M20
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße 6,5 x 10 mm
Materialstärke 1,5 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
Schraube M5 x 14
Spannbereich D 19 - 21 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 50 mm
Maß A 50 mm
Maß B 37 mm
Maß b 14 mm
Maß D 21 mm
Maß L 10 mm
Maß x 9 mm
733 13 G 13 mm 1,5 mm 6,5 x 10 mm 1361139
50 Stück 171,75 € Preis / 100 Stück
Kabel- und Rohr-Abstandschelle 733 G
Kabel- und Rohr-Abstandschelle 733 G

Kabel- und Rohr-Abstandschelle 733 G

Art.Nr. 1361139

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Abstand zur Wand ja
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung geschlossen
Befestigungsart Schraubloch
für Durchmesser 13 mm
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Größe M12
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße 6,5 x 10 mm
Materialstärke 1,5 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
Schraube M5 x 12
Spannbereich D 11 - 13 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 39 mm
Maß A 39 mm
Maß B 26 mm
Maß b 14 mm
Maß D 13 mm
Maß L 10 mm
Maß x 11,25 mm
733 23 G 23 mm 1,5 mm 6,5 x 10 mm 1361236
50 Stück 202,75 € Preis / 100 Stück
Kabel- und Rohr-Abstandschelle 733 G
Kabel- und Rohr-Abstandschelle 733 G

Kabel- und Rohr-Abstandschelle 733 G

Art.Nr. 1361236

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Abstand zur Wand ja
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung geschlossen
Befestigungsart Schraubloch
für Durchmesser 23 mm
Geeignet im Brandschutzbereich ja
Größe Pg16
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße 6,5 x 10 mm
Materialstärke 1,5 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
Schraube M5 x 14
Spannbereich D 21 - 23 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 52 mm
Maß A 52 mm
Maß B 39 mm
Maß b 14 mm
Maß D 23 mm
Maß L 10 mm
Maß x 9,25 mm
733 16 G 16 mm 1,5 mm 6,5 x 10 mm 1361163
50 Stück 175,15 € Preis / 100 Stück
Kabel- und Rohr-Abstandschelle 733 G
Kabel- und Rohr-Abstandschelle 733 G

Kabel- und Rohr-Abstandschelle 733 G

Art.Nr. 1361163

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Abstand zur Wand ja
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung geschlossen
Befestigungsart Schraubloch
für Durchmesser 16 mm
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Größe M16
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße 6,5 x 10 mm
Materialstärke 1,5 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
Schraube M5 x 14
Spannbereich D 14 - 16 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 43 mm
Maß A 43 mm
Maß B 30 mm
Maß b 14 mm
Maß D 16 mm
Maß L 10 mm
Maß x 11 mm
733 29 G 29 mm 1,5 mm 6,5 x 10 mm 1361295
50 Stück 229,30 € Preis / 100 Stück
Kabel- und Rohr-Abstandschelle 733 G
Kabel- und Rohr-Abstandschelle 733 G

Kabel- und Rohr-Abstandschelle 733 G

Art.Nr. 1361295

Datenblatt, 0.14MB, pdf