Kabel- und Rohr-Abstandschelle 733 FT

Parent Art.Nr. cxmOID136170
  • Bolzensetzgerät
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gasdrucknagelgerät
  • Funktionserhaltklasse E30
  • Funktionserhaltklasse E90

*Größe M16 nicht für ein Gasdrucknagelgerät geeignet.
*Größen M16 - PG16 nicht für Bolzensetzgerät geeignet.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Material-
stärke
Loch-
größe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
733 13 FT 1,5 mm 6,5 x 10 mm 1361091
50 Stück 206,15 € Preis / 100 Stück
Kabel- und Rohr-Abstandschelle 733 FT
Kabel- und Rohr-Abstandschelle 733 FT

Kabel- und Rohr-Abstandschelle 733 FT

Art.Nr. 1361091

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Abstand zur Wand ja
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung geschlossen
Befestigungsart Schraubloch
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Größe M12
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße 6,5 x 10 mm
Materialstärke 1,5 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schraube M5 x 12
Spannbereich D 11 - 13 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 39 mm
Breite 14 mm
Maß A 39 mm
Maß B 26 mm
Maß b 14 mm
Maß L 10 mm
Maß x 2,5 mm
733 16 FT 1,5 mm 6,5 x 10 mm 1361094
50 Stück 210,45 € Preis / 100 Stück
Kabel- und Rohr-Abstandschelle 733 FT
Kabel- und Rohr-Abstandschelle 733 FT

Kabel- und Rohr-Abstandschelle 733 FT

Art.Nr. 1361094

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Abstand zur Wand ja
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung geschlossen
Befestigungsart Schraubloch
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Größe M16
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße 6,5 x 10 mm
Materialstärke 1,5 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schraube M5 x 14
Spannbereich D 14 - 16 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 43 mm
Breite 14 mm
Maß A 43 mm
Maß B 30 mm
Maß b 14 mm
Maß L 10 mm
Maß x 3 mm
733 19 FT 1,5 mm 6,5 x 10 mm 1361097
50 Stück 228,80 € Preis / 100 Stück
Kabel- und Rohr-Abstandschelle 733 FT
Kabel- und Rohr-Abstandschelle 733 FT

Kabel- und Rohr-Abstandschelle 733 FT

Art.Nr. 1361097

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Abstand zur Wand ja
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung geschlossen
Befestigungsart Schraubloch
Geeignet im Brandschutzbereich ja
Größe Pg11
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße 6,5 x 10 mm
Materialstärke 1,5 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schraube M5 x 14
Spannbereich D 17 - 19 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 45 mm
Breite 14 mm
Maß A 45 mm
Maß B 32 mm
Maß b 14 mm
Maß L 10 mm
Maß x 3,5 mm
733 21 FT 1,5 mm 6,5 x 10 mm 1361100
50 Stück 237,50 € Preis / 100 Stück
Kabel- und Rohr-Abstandschelle 733 FT
Kabel- und Rohr-Abstandschelle 733 FT

Kabel- und Rohr-Abstandschelle 733 FT

Art.Nr. 1361100

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Abstand zur Wand ja
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung geschlossen
Befestigungsart Schraubloch
Geeignet im Brandschutzbereich ja
Größe M20
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße 6,5 x 10 mm
Materialstärke 1,5 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schraube M5 x 14
Spannbereich D 19 - 21 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 50 mm
Breite 14 mm
Maß A 50 mm
Maß B 37 mm
Maß b 14 mm
Maß L 10 mm
Maß x 2 mm
733 23 FT 1,5 mm 6,5 x 10 mm 1361103
50 Stück 243,15 € Preis / 100 Stück
Kabel- und Rohr-Abstandschelle 733 FT
Kabel- und Rohr-Abstandschelle 733 FT

Kabel- und Rohr-Abstandschelle 733 FT

Art.Nr. 1361103

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Technische Daten

Abstand zur Wand ja
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung geschlossen
Befestigungsart Schraubloch
Geeignet im Brandschutzbereich ja
Größe Pg16
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
<
Lochgröße 6,5 x 10 mm
Materialstärke 1,5 mm