Kabel- und Rohr-Abstandschelle 733 Alu

Parent Art.Nr. cxmOID2124
  • Bolzensetzgerät
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gasdrucknagelgerät

*Größe M16 nicht für ein Gasdrucknagelgerät geeignet.
*Größen M16 - PG16 nicht für Bolzensetzgerät geeignet.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Material-
stärke
Loch-
größe
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
733 16 ALU 1,5 mm 6,5 x 10 mm 1362526
50 Stück 268,00 € Preis / 100 Stück
Kabel- und Rohr-Abstandschelle 733 Alu
Kabel- und Rohr-Abstandschelle 733 Alu

Kabel- und Rohr-Abstandschelle 733 Alu

Art.Nr. 1362526

Technische Daten

Abstand zur Wand ja
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung geschlossen
Befestigungsart Schraubloch
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Größe M16
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße 6,5 x 10 mm
Materialstärke 1,5 mm
Schraube M5 x 12
Spannbereich D 14 - 16 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Länge 43 mm
Breite 14 mm
Maß A 43 mm
Maß B 30 mm
Maß b 14 mm
Maß D 16 mm
Maß D 16 mm
Maß L 10 mm
Maß x 11 mm
733 19 ALU 1,5 mm 6,5 x 10 mm 1362534
50 Stück 297,50 € Preis / 100 Stück
Kabel- und Rohr-Abstandschelle 733 Alu
Kabel- und Rohr-Abstandschelle 733 Alu

Kabel- und Rohr-Abstandschelle 733 Alu

Art.Nr. 1362534

Technische Daten

Abstand zur Wand ja
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung geschlossen
Befestigungsart Schraubloch
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Größe Pg11
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße 6,5 x 10 mm
Materialstärke 1,5 mm
Schraube M5 x 16
Spannbereich D 17 - 19 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Länge 45 mm
Breite 14 mm
Maß A 45 mm
Maß B 32 mm
Maß b 14 mm
Maß D 19 mm
Maß D 19 mm
Maß L 10 mm
Maß x 10,25 mm
733 21 ALU 1,5 mm 6,5 x 10 mm 1362542
50 Stück 308,75 € Preis / 100 Stück
Kabel- und Rohr-Abstandschelle 733 Alu
Kabel- und Rohr-Abstandschelle 733 Alu

Kabel- und Rohr-Abstandschelle 733 Alu

Art.Nr. 1362542

Technische Daten

Abstand zur Wand ja
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung geschlossen
Befestigungsart Schraubloch
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Größe M20
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße 6,5 x 10 mm
Materialstärke 1,5 mm
Schraube M5 x 16
Spannbereich D 19 - 21 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Länge 50 mm
Breite 14 mm
Maß A 50 mm
Maß B 37 mm
Maß b 14 mm
Maß D 21 mm
Maß D 21 mm
Maß L 10 mm
Maß x 9 mm
733 29 ALU 1,5 mm 6,5 x 10 mm 1362569
50 Stück 357,70 € Preis / 100 Stück
Kabel- und Rohr-Abstandschelle 733 Alu
Kabel- und Rohr-Abstandschelle 733 Alu

Kabel- und Rohr-Abstandschelle 733 Alu

Art.Nr. 1362569

Technische Daten

Abstand zur Wand ja
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung geschlossen
Befestigungsart Schraubloch
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Größe M25
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße 6,5 x 10 mm
Materialstärke 1,5 mm
Schraube M5 x 16
Spannbereich D 24 - 29 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Länge 58 mm
Breite 16 mm
Maß A 58 mm
Maß B 42 mm
Maß b 16 mm
Maß D 29 mm
Maß D 29 mm
Maß L 10 mm
Maß x 11 mm
733 38 ALU 1,5 mm 6,5 x 10 mm 1362577
25 Stück 400,10 € Preis / 100 Stück
Kabel- und Rohr-Abstandschelle 733 Alu
Kabel- und Rohr-Abstandschelle 733 Alu

Kabel- und Rohr-Abstandschelle 733 Alu

Art.Nr. 1362577

Technische Daten

Abstand zur Wand ja
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung geschlossen
Befestigungsart Schraubloch
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Größe M32
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße 6,5 x 10 mm
Materialstärke 1,5 mm
Schraube M5 x 18
Spannbereich D 30 - 38 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Länge 70 mm
Breite 16 mm
Maß A 70 mm
Maß B 54 mm
Maß b 16 mm
Maß D 38 mm
Maß D 38 mm
Maß L 10 mm
Maß x 11,5 mm
733 48 ALU 1,5 mm 6,5 x 10 mm 1362585
25 Stück 439,40 € Preis / 100 Stück
Kabel- und Rohr-Abstandschelle 733 Alu
Kabel- und Rohr-Abstandschelle 733 Alu

Kabel- und Rohr-Abstandschelle 733 Alu

Art.Nr. 1362585

Technische Daten

Abstand zur Wand ja
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung geschlossen
Befestigungsart Schraubloch
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Größe M40
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße 6,5 x 10 mm
Materialstärke 1,5 mm
Schraube M5 x 18
Spannbereich D 39 - 48 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Länge 80 mm
Breite 16 mm
Maß A 80 mm
Maß B 64 mm
Maß b 16 mm
Maß D 48 mm
Maß D 48 mm
Maß L 14 mm
Maß x 13,25 mm
733 54 ALU 1,5 mm 6,5 x 14 mm 1362593
25 Stück 485,70 € Preis / 100 Stück
Kabel- und Rohr-Abstandschelle 733 Alu
Kabel- und Rohr-Abstandschelle 733 Alu

Kabel- und Rohr-Abstandschelle 733 Alu

Art.Nr. 1362593

Technische Daten

Abstand zur Wand ja
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung geschlossen
Befestigungsart Schraubloch
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Größe M50
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße 6,5 x 14 mm
Materialstärke 1,5 mm
Schraube M5 x 18
Spannbereich D 48 - 54 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Länge 86 mm
Breite 18 mm
Maß A 86 mm
Maß B 68 mm
Maß b 18 mm
Maß D 54 mm
Maß D 54 mm
Maß L 14 mm
Maß x 11,75 mm
733 63 ALU 2 mm 8 x 18 mm 1362615
20 Stück 572,30 € Preis / 100 Stück
Kabel- und Rohr-Abstandschelle 733 Alu
Kabel- und Rohr-Abstandschelle 733 Alu

Kabel- und Rohr-Abstandschelle 733 Alu

Art.Nr. 1362615

Technische Daten

Abstand zur Wand ja
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung geschlossen
Befestigungsart Schraubloch
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Größe M63
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße 8 x 18 mm
Materialstärke 2 mm
Schraube M5 x 18
Spannbereich D 63 - 63 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Aluminium

Abmessungen

Länge 101 mm
Breite 16 mm
Maß A 101 mm
Maß B 83 mm
Maß b 16 mm
Maß D 63 mm
Maß D 63 mm
Maß L 18 mm
Maß x 3 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

733 16 ALU / 1362526
Download
733 19 ALU / 1362534
Download
733 21 ALU / 1362542
Download
733 29 ALU / 1362569
Download
733 38 ALU / 1362577
Download
733 48 ALU / 1362585
Download
733 54 ALU / 1362593
Download
733 63 ALU / 1362615
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 1.07MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen