Kabel- und Rohr-Abstandschelle 732 mit Gewindeanschluss

Parent Art.Nr. cxmOID10209
  • Funktionserhaltklasse E 30
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • RoHS conform
  • Funktionserhaltklasse E 90

Mit Gewinde M6.

Alle Typen

Alle Typen

Typ für Ø Material-
stärke
Loch-
größe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
732 6 GTP 5-6 mm 1 mm M6 mm 1360051
100 Stück 127,45 € Preis / 100 Stück
Kabel- und Rohr-Abstandschelle 732 mit Gewindeanschluss
Kabel- und Rohr-Abstandschelle 732 mit Gewindeanschluss

Kabel- und Rohr-Abstandschelle 732 mit Gewindeanschluss

Art.Nr. 1360051

Technische Daten

Abstand zur Wand ja
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung geschlossen
Befestigungsart Gewindeanschluss
für Durchmesser 5-6 mm
Geeignet im Brandschutzbereich ja
Größe -
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße M6 mm
Materialstärke 1 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt, transparent passiviert
Schraube M5 x 10
Spannbereich D 5 - 6 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 35 mm
Maß A 35 mm
Maß B 23 mm
Maß b1 8 mm
Maß t1 1 mm
Maß t2 1,25 mm
Maß x 1 mm
732 8 GTP - 1 mm M6 mm 1360086
100 Stück 132,50 € Preis / 100 Stück
Kabel- und Rohr-Abstandschelle 732 mit Gewindeanschluss
Kabel- und Rohr-Abstandschelle 732 mit Gewindeanschluss

Kabel- und Rohr-Abstandschelle 732 mit Gewindeanschluss

Art.Nr. 1360086

Technische Daten

Abstand zur Wand ja
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung geschlossen
Befestigungsart Gewindeanschluss
für Durchmesser -
Geeignet im Brandschutzbereich ja
Größe -
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße M6 mm
Materialstärke 1 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt, transparent passiviert
Schraube M5 x 10
Spannbereich D 7 - 8 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 34 mm
Maß A 34 mm
Maß B 22 mm
Maß b1 8 mm
Maß t1 1 mm
Maß t2 1,25 mm
Maß x 1 mm
732 10 GTP - 1 mm M6 mm 1360108
100 Stück 135,40 € Preis / 100 Stück
Kabel- und Rohr-Abstandschelle 732 mit Gewindeanschluss
Kabel- und Rohr-Abstandschelle 732 mit Gewindeanschluss

Kabel- und Rohr-Abstandschelle 732 mit Gewindeanschluss

Art.Nr. 1360108

Technische Daten

Abstand zur Wand ja
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung geschlossen
Befestigungsart Gewindeanschluss
für Durchmesser -
Geeignet im Brandschutzbereich ja
Größe -
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße M6 mm
Materialstärke 1 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt, transparent passiviert
Schraube M5 x 12
Spannbereich D 9 - 10 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 36 mm
Maß A 36 mm
Maß B 24 mm
Maß b1 8 mm
Maß t1 1 mm
Maß t2 1,25 mm
Maß x 1 mm
732 12 GTP - 1 mm M6 mm 1360124
100 Stück 139,10 € Preis / 100 Stück
Kabel- und Rohr-Abstandschelle 732 mit Gewindeanschluss
Kabel- und Rohr-Abstandschelle 732 mit Gewindeanschluss

Kabel- und Rohr-Abstandschelle 732 mit Gewindeanschluss

Art.Nr. 1360124

Technische Daten

Abstand zur Wand ja
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung geschlossen
Befestigungsart Gewindeanschluss
für Durchmesser -
Geeignet im Brandschutzbereich ja
Größe M12
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße M6 mm
Materialstärke 1 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt, transparent passiviert
Schraube M5 x 12
Spannbereich D 10,5 - 12 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 38 mm
Maß A 38 mm
Maß B 26 mm
Maß b1 8 mm
Maß t1 1 mm
Maß t2 1,25 mm
Maß x 1,5 mm
732 14 GTP 12,5-14 mm 1 mm M6 mm 1360140
100 Stück 140,60 € Preis / 100 Stück
Kabel- und Rohr-Abstandschelle 732 mit Gewindeanschluss
Kabel- und Rohr-Abstandschelle 732 mit Gewindeanschluss

Kabel- und Rohr-Abstandschelle 732 mit Gewindeanschluss

Art.Nr. 1360140

Technische Daten

Abstand zur Wand ja
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung geschlossen
Befestigungsart Gewindeanschluss
für Durchmesser 12,5-14 mm
Geeignet im Brandschutzbereich ja
Größe PG7
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße M6 mm
Materialstärke 1 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt, transparent passiviert
Schraube M5 x 12
Spannbereich D 12,5 - 14 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 40 mm
Maß A 40 mm
Maß B 28 mm
Maß b1 8 mm
Maß t1 1 mm
Maß t2 1,25 mm
Maß x 1,5 mm
732 15 GTP - 1 mm M6 mm 1360159
100 Stück 141,45 € Preis / 100 Stück