Steckdübel für Kabelbinder

Art.Nr. 2351609 | EAN 4012195708971

  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Der Steckdübel ermöglicht die Aufnahme eines Kabelbinders (Typ 550 oder 555) bis 9 mm Breite, mit dem es möglich ist, eine Vielzahl von verschiedenen Kabeln und Rohren zu montieren. Geeignet für Beton, Kalksand-, Ziegelmauerwerk aus Vollstein. Eine Verwendung in Gasbetonmauerwerk ist möglich, jedoch muss mit einer Reduzierung der Tragfähigkeit gerechnet werden.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Länge Bohr-
loch-
tiefe
Bruchlast
in Beton
B25
Dübel-Ø Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
910 STK 6x30 lichtgrau; RAL 7035 30 mm 35 mm 260 N 6 mm 2351609
100 Stück 8,00 € Preis / 100 Stück
Steckdübel für Kabelbinder
Steckdübel für Kabelbinder

Steckdübel für Kabelbinder

Art.Nr. 2351609

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Dübel/Nägel/Schrauben Steckdübel
Befestigungsart Steckbefestigung
Bohrlochtiefe 35 mm
Bohrungsdurchmesser 6 mm
Bruchlast in Beton B25 260 N
Dübeldurchmesser 6 mm
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder ja
Geeignet für Sechskant-Holzschraube nein
Halogenfrei ja
Mit Rand ja
Mit Schrauben nein
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

910 STK 6x30 / 2351609
Download
Downloads

Datenblatt

910 STK 6x30 / 2351609, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 3.74MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Verbindungs- und Befestigungssysteme, 3.74MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen