Klick-Snap Schelle

Parent Art.Nr. cxmOID1488
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Mit angespritztem Steckdübel zur Schnellmontage in Betonwänden und Mauerwerk. Dübel bis zum Aufliegen der Schellenunterkante ins Bohrloch einstecken, beim Eindrücken des Rohres schließt und rastet die Schelle selbsttätig ums Rohr.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Bohr-
loch-
tiefe
Bruchlast
in Beton
B25
Spann-
bereich D
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
1976 12-15 lichtgrau; RAL 7035 40 mm 190 N N 12 - 15,5 mm 2148501
100 Stück 62,65 € Preis / 100 Stück
Klick-Snap Schelle
Klick-Snap Schelle

Klick-Snap Schelle

Art.Nr. 2148501

Technische Daten

Ausführung geschlossen
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Befestigungsart Steckbefestigung
Bohrlochtiefe 40 mm
Bohrungsdurchmesser 6 mm
Bruchlast in Beton B25 190 N N
Halogenfrei ja
Spannbereich D 12 - 15,5 mm
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
1976 16-21 lichtgrau; RAL 7035 40 mm 500 N N 16 - 21,5 mm 2148528
100 Stück 67,50 € Preis / 100 Stück
Klick-Snap Schelle
Klick-Snap Schelle

Klick-Snap Schelle

Art.Nr. 2148528

Technische Daten

Ausführung geschlossen
Anzahl der Kabel/Rohre -
Befestigungsart Steckbefestigung
Bohrlochtiefe 40 mm
Bohrungsdurchmesser 6 mm
Bruchlast in Beton B25 500 N N
Halogenfrei ja
Spannbereich D 16 - 21,5 mm
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
1976 22-28 lichtgrau; RAL 7035 40 mm 500 N N 22,5 - 28,5 mm 2148536
100 Stück 71,75 € Preis / 100 Stück
Klick-Snap Schelle
Klick-Snap Schelle

Klick-Snap Schelle

Art.Nr. 2148536

Technische Daten

Ausführung geschlossen
Anzahl der Kabel/Rohre -
Befestigungsart Steckbefestigung
Bohrlochtiefe 40 mm
Bohrungsdurchmesser 6 mm
Bruchlast in Beton B25 500 N N
Halogenfrei ja
Spannbereich D 22,5 - 28,5 mm
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

1976 12-15 / 2148501
Download
1976 16-21 / 2148528
Download
1976 22-28 / 2148536
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 46.07MB, pdf
Download
Planning aids and basic knowledge Connection and fastening systems, 5.16MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen