GRIP 40

Parent Art.Nr. cxmOID275402
  • Underwriters Laboratories Inc., USA
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gasdrucknagelgerät

Sammelhalterung für allgemeine Anwendung, geeignet für Wand- und Deckenmontage. Das angespritzte Befestigungselement kann mit Schlagdübel oder Gasdrucknagelgerät befestigt werden.

Mit multifunktionalem Befestigungselement.
Fassungsvermögen:
2031/ 40 max. 40 Leitungen NYM 3 x 1,5 mm²

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Anzahl der
Leitungen
NYM 3 x 1,5
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
2031 40 lichtgrau; RAL 7035 40 2205416
25 Stück 179,45 € Preis / 100 Stück
GRIP 40
GRIP 40

GRIP 40

Art.Nr. 2205416

Technische Daten

Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 40
Ausführung flammwidrig nein
Bruchlast - 0,32 kN
flammwidrig -
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei ja
Mit Dübel nein
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen
2031 40 SP lichtgrau; RAL 7035 40 2205420
50 Stück 179,45 € Preis / 100 Stück
GRIP 40
GRIP 40

GRIP 40

Art.Nr. 2205420

Technische Daten

Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 40
Ausführung flammwidrig nein
Bruchlast - 0,32 kN
flammwidrig -
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei ja
Mit Dübel nein
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen
2031 F 40 steingrau; RAL 7030 40 2205423
25 Stück 523,80 € Preis / 100 Stück
GRIP 40 flammwidrig
GRIP 40 flammwidrig

GRIP 40 flammwidrig

Art.Nr. 2205423

Technische Daten

Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 40
Ausführung flammwidrig ja
Bruchlast - 0,32 kN
flammwidrig flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 960°C
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei ja
Mit Dübel nein
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

2031 40 / 2205416
Download
2031 40 SP / 2205420
Download
2031 F 40 / 2205423
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 1.07MB, pdf
Download

Zertifikate