GRIP 20

Parent Art.Nr. cxmOID275400
  • Underwriters Laboratories Inc., USA
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gasdrucknagelgerät

Sammelhalterung für allgemeine Anwendung, geeignet für Wand- und Deckenmontage. Das angespritzte Befestigungselement kann mit Schlagdübel oder Gasdrucknagelgerät befestigt werden.

Mit multifunktionalem Befestigungselement.
Fassungsvermögen:
2031/ 20 max. 20 Leitungen NYM 3 x 1,5 mm²

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Anzahl der
Leitungen
NYM 3 x 1,5
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
2031 20 lichtgrau; RAL 7035 20 2205404
50 Stück 104,70 € Preis / 100 Stück
GRIP 20
GRIP 20

GRIP 20

Art.Nr. 2205404

Technische Daten

Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 20
Ausführung flammwidrig nein
Bruchlast - 0,32 kN
flammwidrig -
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei ja
Mit Dübel nein
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen
2031 20 SP lichtgrau; RAL 7035 20 2205408
100 Stück 104,70 € Preis / 100 Stück
GRIP 20
GRIP 20

GRIP 20

Art.Nr. 2205408

Technische Daten

Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 20
Ausführung flammwidrig nein
Bruchlast - 0,32 kN
flammwidrig -
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei ja
Mit Dübel nein
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen
2031 F 20 steingrau; RAL 7030 20 2205412
50 Stück 271,50 € Preis / 100 Stück
GRIP 20 flammwidrig
GRIP 20 flammwidrig

GRIP 20 flammwidrig

Art.Nr. 2205412

Technische Daten

Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 20
Ausführung flammwidrig ja
Bruchlast - 0,32 kN
flammwidrig flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 960°C
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei ja
Mit Dübel nein
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen
3D Daten

3D Daten Downloads

Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

2031 20 / 2205404
Download
2031 20 SP / 2205408
Download
2031 F 20 / 2205412
Download
Downloads

Datenblatt