GRIP 10

Parent Art.Nr. cxmOID307460
  • Underwriters Laboratories Inc., USA
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Für die Montage von Installationsleitungen eignen sich die neuen Grip-Sammelhalterungen aus Kunststoff. Neben den bekannten Vorteilen von Sammelhalterungen verfügen sie über spezielle Features, die die Montage deutlich erleichtern:
Die Grip-Sammelhalterungen sind zudem in einer schwer entflammbaren Ausführung erhältlich.
Die Grip-Sammelhalterungen unterstützen Sie bei der fachgerechten und sicheren Installation von Installationsleitungen auch unter schwierigen Voraussetzungen!

Fassungsvermögen: 2031/ 10 max. 10 Leitungen NYM 3 x 1,5 mm²

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Anzahl der
Leitungen
NYM 3 x 1,5
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
2031 10 lichtgrau; RAL 7035 10 2205398
50 Stück 102,80 € Preis / 100 Stück
GRIP 10
GRIP 10

GRIP 10

Art.Nr. 2205398

Technische Daten

Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 10
Ausführung flammwidrig nein
Bruchlast - 0,32 kN
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei ja
Mit Dübel nein
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen
2031 F 10 steingrau; RAL 7030 10 2205400
50 Stück 174,75 € Preis / 100 Stück
GRIP 10 flammwidrig
GRIP 10 flammwidrig

GRIP 10 flammwidrig

Art.Nr. 2205400

Technische Daten

Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 10
Ausführung flammwidrig ja
Bruchlast - 0,32 kN
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei ja
Mit Dübel nein
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen
3D Daten

3D Daten Downloads

Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

2031 10 / 2205398
Download
2031 F 10 / 2205400
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 46.07MB, pdf