starQuick-Schelle

Parent Art.Nr. cxmOID18202
  • Gasdrucknagelgerät
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Underwriters Laboratories Inc., USA
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UV RESISTANT

Aneinander reihbar bis Größe SQ-28. Bruchlast: mit Schraube DIN 96; Durchmesser 4,5 mm, minimale Bruchlast bei 20°. starQuick-Schelle Typ SQ... ist ein umfassendes Programm hochwertiger Schellen, die sich besonders für den Einsatz im Außenbereich, in öffentlichen Bereichen sowie in Parkhäusern oder auch unter Brücken und an offenen Stahlkonstruktionen eignen. Umwelteinflüsse können ihnen nichts anhaben: Die Schellen sind aus einem UV- und witterungsbeständigen Polyamid. Das Programm mit insgesamt dreizehn verschiedenen Größen und einem Spannbereich von 10-65 mm ermöglicht die problemlose Aufnahme verschiedenster Rohrsysteme. starQuick nimmt sowohl Kunststoff- als auch Metallrohre auf und eignet sich somit für Elektro- ebenso für Sanitärinstallationen. Die Schellen können an der Wand und an der Decke montiert werden. Die Montage erfolgt erstaunlich schnell und unkompliziert auch ohne Werkzeug. Auch das Montieren von mehreren Rohren ist ganz einfach möglich: - durch Anreihen der Einzelschellen - durch Verwendung des Doppelhalters, der einen sicheren Halt und Abstand bei hoher Belastung gewährleistet. - durch Schienenbefestigung für frei wählbare Abstände und Schellenanzahl. starQuick ist zuverlässig und stark belastbar. Ein patentiertes Sicherheitssystem sorgt dafür, dass die Rohre dauerhaft da bleiben, wo sie sind. Durch die rundum geschlossene Schelle hat das Rohr sicheren Halt.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Nenn-
größe
Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SQ-10 LGR 10 lichtgrau; RAL 7035 2146053
100 Stück 96,05 € Preis / 100 Stück
starQuick-Schelle
starQuick-Schelle

starQuick-Schelle

Art.Nr. 2146053

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Anreihbar ja
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Befestigungsart Schraubloch
Bruchlast 0,5 kN
flammwidrig flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Geschlossen ja
Halogenfrei ja
Mit Einlage nein
Nenngröße 10
Spannbereich D 9,5 - 12 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Maß A 29 mm
Maß B 17 mm
Maß E 10 mm
Maß F 4,5 mm
Maß H 31,6 mm
Maß h 10,5 mm
SQ-12 LGR 12-14 lichtgrau; RAL 7035 2146061
100 Stück 96,05 € Preis / 100 Stück
starQuick-Schelle
starQuick-Schelle

starQuick-Schelle

Art.Nr. 2146061

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Anreihbar ja
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Befestigungsart Schraubloch
Bruchlast 0,55 kN
flammwidrig flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Geschlossen ja
Halogenfrei ja
Mit Einlage nein
Nenngröße 12-14
Spannbereich D 11,5 - 15 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Maß A 29 mm
Maß B 17 mm
Maß E 10 mm
Maß F 4,5 mm
Maß H 34,5 mm
Maß h 10,5 mm
SQ-25 LGR 25-28 lichtgrau; RAL 7035 2146207
50 Stück 171,20 € Preis / 100 Stück
starQuick-Schelle
starQuick-Schelle

starQuick-Schelle

Art.Nr. 2146207

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Anreihbar ja
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Befestigungsart Schraubloch
Bruchlast 0,85 kN
flammwidrig flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Geschlossen ja
Halogenfrei ja
Mit Einlage nein
Nenngröße 25-28
Spannbereich D 24 - 28 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Maß A 40 mm
Maß B 17 mm
Maß E 10 mm
Maß F 4,5 mm
Maß H 49,5 mm
Maß h 10,5 mm
SQ-15 LGR 15-16 lichtgrau; RAL 7035 2146096
100 Stück 96,05 € Preis / 100 Stück
starQuick-Schelle
starQuick-Schelle

starQuick-Schelle

Art.Nr. 2146096

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Anreihbar ja
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Befestigungsart Schraubloch
Bruchlast 0,6 kN
flammwidrig flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Geschlossen ja
Halogenfrei ja
Mit Einlage nein
Nenngröße 15-16
Spannbereich D 14 - 16,5 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Maß A 29 mm
Maß B 17 mm
Maß E 10 mm
Maß F 4,5 mm
Maß H 35,7 mm
Maß h 10,5 mm
SQ-17 LGR 17-19 lichtgrau; RAL 7035 2146118
100 Stück 100,85 € Preis / 100 Stück
starQuick-Schelle
starQuick-Schelle

starQuick-Schelle

Art.Nr. 2146118

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Anreihbar ja
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Befestigungsart Schraubloch
Bruchlast 0,7 kN
flammwidrig flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Geschlossen ja
Halogenfrei ja
Mit Einlage nein
Nenngröße 17-19
Spannbereich D 16 - 20 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Maß A 29 mm
Maß B 17 mm
Maß E 10 mm
Maß F 4,5 mm
Maß H 39,8 mm
Maß h 10,5 mm
SQ-20 LGR 20-23 lichtgrau; RAL 7035 2146134
50 Stück 127,70 € Preis / 100 Stück
starQuick-Schelle
starQuick-Schelle

starQuick-Schelle

Art.Nr. 2146134

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Anreihbar ja
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Befestigungsart Schraubloch
Bruchlast 0,8 kN
flammwidrig flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Geschlossen ja
Halogenfrei ja
Mit Einlage nein
Nenngröße 20-23
Spannbereich D 19,5 - 23,5 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Maß A 29 mm
Maß B 17 mm
Maß E 10 mm
Maß F 4,5 mm
Maß H 43,5 mm
Maß h 10,5 mm
SQ-28 LGR 28-32 lichtgrau; RAL 7035 2146215
50 Stück 173,80 € Preis / 100 Stück
starQuick-Schelle
starQuick-Schelle

starQuick-Schelle

Art.Nr. 2146215

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Anreihbar ja
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Befestigungsart Schraubloch
Bruchlast 0,9 kN
flammwidrig flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Geschlossen ja
Halogenfrei ja
Mit Einlage nein
Nenngröße 28-32
Spannbereich D 27,5 - 32 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Maß A 40 mm
Maß B 17 mm
Maß E 10 mm
Maß F 4,5 mm
Maß H 52,8 mm
Maß h 10,5 mm
SQ-32 LGR 32-35 lichtgrau; RAL 7035 2146258
50 Stück 247,40 € Preis / 100 Stück
starQuick-Schelle
starQuick-Schelle

starQuick-Schelle

Art.Nr. 2146258

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Anreihbar ja
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Befestigungsart Schraubloch
Bruchlast 1 kN
flammwidrig flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Geschlossen ja
Halogenfrei ja
Mit Einlage nein
Nenngröße 32-35
Spannbereich D 31,2 - 35,8 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Maß A 43 mm
Maß B 17 mm
Maß E 10 mm
Maß F 4,5 mm
Maß H 57,3 mm
Maß h 10,5 mm
SQ-36 LGR 35-40 lichtgrau; RAL 7035 2146290
25 Stück 271,70 € Preis / 100 Stück
starQuick-Schelle
starQuick-Schelle

starQuick-Schelle

Art.Nr. 2146290

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Anreihbar ja
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Befestigungsart Schraubloch
Bruchlast 1,1 kN
flammwidrig flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Geschlossen ja
Halogenfrei ja
Mit Einlage nein
Nenngröße 35-40
Spannbereich D 35 - 40,1 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Maß A 47 mm
Maß B 17 mm
Maß E 10 mm
Maß F 4,5 mm
Maß H 65,8 mm
Maß h 10,5 mm
SQ-40 LGR 40-44 lichtgrau; RAL 7035 2146320
25 Stück 380,25 € Preis / 100 Stück
starQuick-Schelle
starQuick-Schelle

starQuick-Schelle

Art.Nr. 2146320

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Anreihbar ja
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Befestigungsart Schraubloch
Bruchlast 1,2 kN
flammwidrig flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Geschlossen ja
Halogenfrei ja
Mit Einlage nein
Nenngröße 40-44
Spannbereich D 39,3 - 44,5 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Maß A 52 mm
Maß B 17 mm
Maß E 10 mm
Maß F 4,5 mm
Maß H 69,5 mm
Maß h 10,5 mm
SQ-47 LGR 45-50 lichtgrau; RAL 7035 2146363
25 Stück 489,60 € Preis / 100 Stück
starQuick-Schelle
starQuick-Schelle

starQuick-Schelle

Art.Nr. 2146363

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Anreihbar ja
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Befestigungsart Schraubloch
Bruchlast 1,2 kN
flammwidrig flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Geschlossen ja
Halogenfrei ja
Mit Einlage nein
Nenngröße 45-50
Spannbereich D 44 - 50 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Maß A 57 mm
Maß B 17 mm
Maß E 10 mm
Maß F 4,5 mm
Maß H 75,5 mm
Maß h 10,5 mm
SQ-51 LGR 50-54 lichtgrau; RAL 7035 2146444
15 Stück 556,10 € Preis / 100 Stück
starQuick-Schelle
starQuick-Schelle

starQuick-Schelle

Art.Nr. 2146444

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Anreihbar ja
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Befestigungsart Schraubloch
Bruchlast 1,4 kN
flammwidrig flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Geschlossen ja
Halogenfrei ja
Mit Einlage nein
Nenngröße 50-54
Spannbereich D 48 - 55 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Maß A 63 mm
Maß B 17 mm
Maß E 10 mm
Maß F 4,5 mm
Maß H 81 mm
Maß h 10,5 mm
SQ-59 LGR 59-65 lichtgrau; RAL 7035 2146487
15 Stück 643,80 € Preis / 100 Stück
starQuick-Schelle
starQuick-Schelle

starQuick-Schelle

Art.Nr. 2146487

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Anreihbar ja
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Befestigungsart Schraubloch
Bruchlast 1,5 kN
flammwidrig flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Geschlossen ja
Halogenfrei ja
Mit Einlage nein
Nenngröße 59-65
Spannbereich D 58,5 - 65 mm
UV-beständig ja
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Maß A 74 mm
Maß B 20 mm
Maß E 10 mm
Maß F 4,5 mm
Maß H 94,3 mm
Maß h 10,5 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

SQ-10 LGR / 2146053
Download
SQ-12 LGR / 2146061
Download
SQ-25 LGR / 2146207
Download
SQ-15 LGR / 2146096
Download
SQ-17 LGR / 2146118
Download
SQ-20 LGR / 2146134
Download
SQ-28 LGR / 2146215
Download
SQ-32 LGR / 2146258
Download
SQ-36 LGR / 2146290
Download
SQ-40 LGR / 2146320
Download
SQ-47 LGR / 2146363
Download
SQ-51 LGR / 2146444
Download
SQ-59 LGR / 2146487
Download
Downloads

Datenblatt

SQ-25 LGR / 2146207, 0.14MB, pdf
Download
SQ-10 LGR / 2146053, 0.14MB, pdf
Download
SQ-12 LGR / 2146061, 0.14MB, pdf
Download
SQ-15 LGR / 2146096, 0.14MB, pdf
Download
SQ-17 LGR / 2146118, 0.14MB, pdf
Download
SQ-20 LGR / 2146134, 0.14MB, pdf
Download
SQ-28 LGR / 2146215, 0.14MB, pdf
Download
SQ-32 LGR / 2146258, 0.14MB, pdf
Download
SQ-36 LGR / 2146290, 0.14MB, pdf
Download
SQ-40 LGR / 2146320, 0.14MB, pdf
Download
SQ-47 LGR / 2146363, 0.14MB, pdf
Download
SQ-51 LGR / 2146444, 0.14MB, pdf
Download
SQ-59 LGR / 2146487, 0.14MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 2.24MB, pdf
Download
Isolierte Blitzschutz-Systeme, 3.51MB, pdf
Download
Prüfnormen für Blitzschutzsystembauteile, 9.56MB, pdf
Download
Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 26.18MB, pdf
Download
Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 46.07MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Verbindungs- und Befestigungssysteme, 5.16MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Zertifikate

Anleitungen und Hilfen

Blitzschutz-Leitfaden, 27.23MB, pdf
Download