Quick-Schelle, flammwidrig reinweiß
OBO Quick-Schelle Typ 2955F/...: flammwidrige Ausführung für alle metrischen Stahlpanzerrohre, sowie leichte und schwere metrischen Isolierrohre. Geeignet zur Aufnahme der OBO Quick-Pipe.
Rohrzentrierhilfen ermöglichen ein optimales Einbringen des Rohres und verdrehen automatisch die Schelle in die richtige Position.
Universelle Befestigungsmöglichkeit; anreihbar mit der OBO Multi-Quick- und starQuick-Schelle.
Langloch zum seitlichen Ausrichten bei Montage mittels Holzschraube oder Schlagdübel.
Größe M16-M32 ist aufschraubbar auf Gewinde M6.
Empfohlener Befestigungsabstand 50-60 cm,
max. Auszugswerte F bei 20°C Raumtemperatur siehe Tabelle.
- Alle Typen
-
Alle Typen
Typ Nenn-
größeFarbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt. 2955 F M16 RW M16 reinweiß; RAL 9010 2149351 100 Stück 47,60 € Preis / 100 Stück Quick-Schelle, flammwidrig reinweiß
Art.Nr. 2149351
Technische Daten
Anreihbar ja Anzahl der Kabel/Rohre 1 Auszugwerte 75 N Befestigungsart Schraubloch flammwidrig flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 750°C Geschlossen nein Halogenfrei ja Mit Einlage nein Nenngröße M16 Spannbereich D 16 - 16 mm UV-beständig nein Werkstoff Bezeichnung Polypropylen Abmessungen
Maß A 25,3 mm Maß B 16 mm Maß C 11,5 mm Maß D 15,5 mm Maß E 7 mm Maß F 4,2 mm Maß H 25 mm Maß h 10 mm 2955 F M20 RW M20 reinweiß; RAL 9010 2149357 100 Stück 58,30 € Preis / 100 Stück Quick-Schelle, flammwidrig reinweiß
Art.Nr. 2149357
Technische Daten
Anreihbar ja Anzahl der Kabel/Rohre 1 Auszugwerte 90 N Befestigungsart Schraubloch flammwidrig flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 750°C Geschlossen nein Halogenfrei ja Mit Einlage nein Nenngröße M20 Spannbereich D 20 - 20 mm UV-beständig nein Werkstoff Bezeichnung Polypropylen Abmessungen
Maß A 30,3 mm Maß B 16 mm Maß C 14 mm Maß D 19,4 mm Maß E 9 mm Maß F 4,2 mm Maß H 29,5 mm Maß h 10 mm 2955 F M25 RW M25 reinweiß; RAL 9010 2149363 100 Stück 67,75 € Preis / 100 Stück Quick-Schelle, flammwidrig reinweiß
Art.Nr. 2149363
Technische Daten
Anreihbar ja Anzahl der Kabel/Rohre 1 Auszugwerte 100 N Befestigungsart Schraubloch flammwidrig flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 750°C Geschlossen nein Halogenfrei ja Mit Einlage nein Nenngröße M25 Spannbereich D 25 - 25 mm UV-beständig nein Werkstoff Bezeichnung Polypropylen Abmessungen
Maß A 36,3 mm Maß B 16 mm Maß C 17,5 mm Maß D 24,3 mm Maß E 12 mm Maß F 4,2 mm Maß H 34 mm Maß h 10 mm 2955 F M32 RW M32 reinweiß; RAL 9010 2149369 50 Stück 76,00 € Preis / 100 Stück Quick-Schelle, flammwidrig reinweiß
Art.Nr. 2149369
Technische Daten
Anreihbar ja Anzahl der Kabel/Rohre 1 Auszugwerte 120 N Befestigungsart Schraubloch flammwidrig flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 750°C Geschlossen nein Halogenfrei ja Mit Einlage nein Nenngröße M32 Spannbereich D 32 - 32 mm UV-beständig nein Werkstoff Bezeichnung Polypropylen Abmessungen
Maß A 46,3 mm Maß B 16 mm Maß C 22,4 mm Maß D 31,4 mm Maß E 12 mm Maß F 4,2 mm Maß H 42 mm Maß h 11 mm 2955 F M40 RW M40 reinweiß; RAL 9010 2149375 50 Stück 81,45 € Preis / 100 Stück Quick-Schelle, flammwidrig reinweiß
Art.Nr. 2149375
Technische Daten
Anreihbar ja Anzahl der Kabel/Rohre 1 Auszugwerte 140 N Befestigungsart Schraubloch flammwidrig flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 750°C Geschlossen nein Halogenfrei ja Mit Einlage nein Nenngröße M40 Spannbereich D 40 - 40 mm UV-beständig nein Werkstoff Bezeichnung Polypropylen Abmessungen
Maß A 57,3 mm Maß B 16 mm Maß C 26,0 mm Maß D 39,2 mm Maß E 11 mm Maß F 4,6 mm Maß H 51 mm Maß h 12 mm - 3D Daten
-
3D Daten Downloads
- Ausschreibungstext
- Downloads
-
Datenblatt
Kataloge & Broschüren
Konformitätserklärungen