Multi-Quick-Schelle, metrisch

Parent Art.Nr. cxmOID1377
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Kennzeichnung metrischer Produkte
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gewinde Metrisch

• Multi-Quick metrisch
• einfaches Befestigen
• sicheres Einrasten
• radiales Einreihen
• vereinfachte Vorratshaltung
• universell einsetzbar

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
M-Quick M20 LGR lichtgrau; RAL 7035 2153718
100 Stück 25,65 € Preis / 100 Stück
Multi-Quick-Schelle, metrisch
Multi-Quick-Schelle, metrisch

Multi-Quick-Schelle, metrisch

Art.Nr. 2153718

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

Anreihbar ja
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Auszugwerte 40 N
Befestigungsart Schraubloch
flammwidrig flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Geschlossen nein
Halogenfrei ja
Mit Einlage nein
Spannbereich D 16 - 20 mm
UV-beständig nein
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Maß B 27,5 mm
Maß H 32 mm
Maß L 8 mm
Maß L1 12 mm
M-Quick M25 LGR lichtgrau; RAL 7035 2153726
50 Stück 29,45 € Preis / 100 Stück
Multi-Quick-Schelle, metrisch
Multi-Quick-Schelle, metrisch

Multi-Quick-Schelle, metrisch

Art.Nr. 2153726

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

Anreihbar ja
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Auszugwerte 50 N
Befestigungsart Schraubloch
flammwidrig flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Geschlossen nein
Halogenfrei ja
Mit Einlage nein
Spannbereich D 20 - 25 mm
UV-beständig nein
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Maß B 33 mm
Maß H 37 mm
Maß L 9 mm
Maß L1 13 mm
M-Quick M32 LGR lichtgrau; RAL 7035 2153734
50 Stück 44,85 € Preis / 100 Stück
Multi-Quick-Schelle, metrisch
Multi-Quick-Schelle, metrisch

Multi-Quick-Schelle, metrisch

Art.Nr. 2153734

Datenblatt, 0.16MB, pdf
Download

Technische Daten

Anreihbar ja
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Auszugwerte 60 N
Befestigungsart Schraubloch
flammwidrig flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Geschlossen nein
Halogenfrei ja
Mit Einlage nein
Spannbereich D 25 - 32 mm
UV-beständig nein
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Maß B 43 mm
Maß H 46 mm
Maß L 12 mm
Maß L1 16 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

M-Quick M20 LGR / 2153718
Download
M-Quick M25 LGR / 2153726
Download
M-Quick M32 LGR / 2153734
Download
Downloads

Datenblatt

M-Quick M20 LGR / 2153718, 0.16MB, pdf
Download
M-Quick M25 LGR / 2153726, 0.16MB, pdf
Download
M-Quick M32 LGR / 2153734, 0.16MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 2.24MB, pdf
Download
Isolierte Blitzschutz-Systeme, 3.51MB, pdf
Download
Prüfnormen für Blitzschutzsystembauteile, 9.56MB, pdf
Download
Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 26.18MB, pdf
Download
Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 3.74MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Verbindungs- und Befestigungssysteme, 3.74MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Anleitungen und Hilfen

Blitzschutz-Leitfaden, 27.23MB, pdf
Download