Nagel-Fix, ohne Nagel

Art.Nr. 2222809 | EAN 4012195698357

  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Ohne Nagel, zum Nachrüsten von Ø 3 mm und 3,5 mm Stahlnagel zur Fixierung von Leitungen in Mauerschlitzen und auf Mauerwerk für 1 bzw. 2 Leitungen NYM 3 x 1,5/2,5 mm² oder 1 bzw. 2 Leitungen NYM 5 x 1,5/2,5 mm².

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe für
Nagel
Ø x l
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
1996 O transparent 3,0 - 3,5 mm 2222809
100 Stück 8,50 € Preis / 100 Stück
Nagel-Fix, ohne Nagel
Nagel-Fix, ohne Nagel

Nagel-Fix, ohne Nagel

Art.Nr. 2222809

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

für Nageldurchmesser 3,0 - 3,5 mm
Form rechteckig (für Flachleitung)
Doppelschelle ja
Gehärtet nein
Halogenfrei ja
Mit Nagel nein
Schlagfest nein
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

1996 O / 2222809
Download
Downloads

Datenblatt

1996 O / 2222809, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 46.07MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Verbindungs- und Befestigungssysteme, 5.16MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen