ISO-Nagelschelle Typ 4031 14-17

Art.Nr. 2215179 | EAN 4012195213376

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Damit Kabel und Leitungen sicher auf unterschiedlichen Untergründen befestigt werden können, stellt OBO verschiedenste Befestigungssysteme zur Verfügung. Angefangen von Haft-Clip- oder ISO-Nagel-Clip-Schellen zur Befestigung z. B. auf Holzbalken, bis hin zum Nagel-Fix zur Fixierung in Mauerschlitzen, bietet OBO ein breites Spektrum an Schellen zur Nagelbefestigung, passend für Stahlnägel 2 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe für
Nagel
Ø x l
für
Kabel-

Ø
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
4031 14-17 lichtgrau; RAL 7035 2,0 mm 14 - 17 mm 2215179
100 Stück 8,40 € Preis / 100 Stück
ISO-Nagelschelle Typ 4031 14-17
ISO-Nagelschelle Typ 4031 14-17

ISO-Nagelschelle Typ 4031 14-17

Art.Nr. 2215179

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

für Kabeldurchmesser 14 - 17 mm
für Nageldurchmesser 2,0 mm
Form rechteckig (für Flachleitung)
Doppelschelle nein
Gehärtet nein
Halogenfrei ja
Mit Nagel nein
Schlagfest nein
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen

Abmessungen

Maß B 11 mm
Maß H 15,8 mm
Maß H1 11 mm
Maß L 33 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

4031 14-17 / 2215179
Download
Downloads

Datenblatt

4031 14-17 / 2215179, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 46.07MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Verbindungs- und Befestigungssysteme, 5.16MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen