ISO-Nagelschelle Typ 4031 10-14

Art.Nr. 2215144 | EAN 4012195213314

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Damit Kabel und Leitungen sicher auf unterschiedlichen Untergründen befestigt werden können, stellt OBO verschiedenste Befestigungssysteme zur Verfügung. Angefangen von Haft-Clip- oder ISO-Nagel-Clip-Schellen zur Befestigung z. B. auf Holzbalken, bis hin zum Nagel-Fix zur Fixierung in Mauerschlitzen, bietet OBO ein breites Spektrum an Schellen zur Nagelbefestigung, passend für Stahlnägel 2 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe für
Nagel
Ø x l
für
Kabel-

Ø
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
4031 10-14 lichtgrau; RAL 7035 2,0 mm 10 - 14 mm 2215144
100 Stück 4,85 € Preis / 100 Stück
ISO-Nagelschelle Typ 4031 10-14
ISO-Nagelschelle Typ 4031 10-14

ISO-Nagelschelle Typ 4031 10-14

Art.Nr. 2215144

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

für Kabeldurchmesser 10 - 14 mm
für Nageldurchmesser 2,0 mm
Form rechteckig (für Flachleitung)
Doppelschelle nein
Gehärtet nein
Halogenfrei ja
Mit Nagel nein
Schlagfest nein
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen

Abmessungen

Maß B 10 mm
Maß H 12,5 mm
Maß H1 7,6 mm
Maß L 27 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

4031 10-14 / 2215144
Download
Downloads

Datenblatt

4031 10-14 / 2215144, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 3.74MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Verbindungs- und Befestigungssysteme, 3.74MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen