Haft-Clip Typ 2025, reinweiß

Parent Art.Nr. cxmOID118533
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Haft-Clip, zum Aufklemmen auf die Leitung

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe für
Nagel
Ø x l
für
Kabel-

Ø
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
2025 18 RW reinweiß; RAL 9010 2,0 x 18 mm 4 - 7 mm 2228686
100 Stück 4,65 € Preis / 100 Stück
Haft-Clip Typ 2025, reinweiß
Haft-Clip Typ 2025, reinweiß

Haft-Clip Typ 2025, reinweiß

Art.Nr. 2228686

Technische Daten

für Kabeldurchmesser 4 - 7 mm
für Nageldurchmesser 2,0 x 18 mm
Form rechteckig (für Flachleitung)
Doppelschelle nein
Gehärtet ja
Halogenfrei ja
Mit Nagel ja
Nagellänge 25 mm
Schlagfest ja
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen

Abmessungen

Maß B 7,2 mm
Maß H 7,1 mm
Maß L 14,5 mm
2025 25 RW reinweiß; RAL 9010 2,0 x 25 mm 4 - 7 mm 2228688
100 Stück 4,65 € Preis / 100 Stück
Haft-Clip Typ 2025, reinweiß
Haft-Clip Typ 2025, reinweiß

Haft-Clip Typ 2025, reinweiß

Art.Nr. 2228688

Technische Daten

für Kabeldurchmesser 4 - 7 mm
für Nageldurchmesser 2,0 x 25 mm
Form rechteckig (für Flachleitung)
Doppelschelle nein
Gehärtet ja
Halogenfrei ja
Mit Nagel ja
Nagellänge 25 mm
Schlagfest ja
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen

Abmessungen

Maß B 7,2 mm
Maß H 7,1 mm
Maß L 14,5 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 1.07MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen