Kabelclip

Art.Nr. 2327104

  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Selbstklebend

Alle Typen

Alle Typen

Typ für Ø Material-
stärke
Loch-
größe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
507 '' mm '' mm '' mm 2327104
100 Stück 408,40 € Preis / 100 Stück
Kabelclip
Kabelclip

Kabelclip

Art.Nr. 2327104

Technische Daten

Abstand zur Wand ''
Anzahl der Kabel/Rohre 10
Ausführung geschlossen
Befestigungsart kleben
für Durchmesser '' mm
für Kabeldurchmesser '' mm
für Rohrdurchmesser '' mm
Gewinde ''
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Größe ''
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße '' mm
Materialstärke '' mm
Oberfläche ''
Schraube ''
Spannbereich D '' mm
UV-beständig nein
Werkstoff Bezeichnung Polystyrol

Abmessungen

Länge 200 mm
Breite '' mm
Höhe 7,1 mm
Maß A '' mm
Maß a '' mm
Maß a1 '' mm
Maß a2 '' mm
Maß B '' mm
Maß b '' mm
Maß b1 '' mm
Maß b2 '' mm
Maß C '' mm
Maß C '' mm
Maß D '' mm
Maß D '' mm
Maß d '' mm
Maß d min. '' mm
Maß D1 '' mm
Maß d max. '' mm
Maß D2 '' mm
Maß e '' mm
Maß F '' mm
Maß f '' mm
Maß H '' mm
Maß h '' mm
Maß H1 '' mm
Maß h1 '' mm
Maß H2 '' mm
Maß H3 '' mm
Maß Ho '' mm
Maß Hu '' mm
Maß l '' mm
Maß L '' mm
Maß L1 '' mm
Maß l2 '' mm
Maß M ''
Maß l1 '' mm
Maß R '' mm
Maß r '' mm
Maß r1 '' mm
Maß s '' mm
Maß m '' mm
Maß t '' mm
Maß t1 '' mm
Maß t2 '' mm
Maß x '' mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

507 / 2327104
Download
Downloads

Datenblatt

Kataloge & Broschüren

Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 46.07MB, pdf
Download
Planning aids and basic knowledge Connection and fastening systems, 5.16MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen