- Alle Typen
-
Alle Typen
Typ Farbe für
Nagel
Ø x lfür
Kabel-
ØArt.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt. 2007 25 SW tiefschwarz; RAL 9005 2,0x25 mm 7 mm 2232146 100 Stück 10,60 € Preis / 100 Stück ISO-Nagel-Clip Typ 2007, schwarz
Art.Nr. 2232146
Technische Daten
für Kabeldurchmesser 7 mm für Nageldurchmesser 2,0x25 mm Doppelschelle nein Gehärtet ja Halogenfrei ja Mit Nagel ja Nagellänge 25 mm Schlagfest nein Werkstoff Bezeichnung Polypropylen Abmessungen
Maß B 8 mm Maß H 9,4 mm Maß L 13,7 mm 2008 25 SW tiefschwarz; RAL 9005 2,0x25 mm 8 mm 2232170 100 Stück 10,80 € Preis / 100 Stück ISO-Nagel-Clip Typ 2008, schwarz
Art.Nr. 2232170
Technische Daten
für Kabeldurchmesser 8 mm für Nageldurchmesser 2,0x25 mm Doppelschelle nein Gehärtet ja Halogenfrei ja Mit Nagel ja Nagellänge 25 mm Schlagfest nein Werkstoff Bezeichnung Polypropylen Abmessungen
Maß B 8 mm Maß H 10,6 mm Maß L 15 mm 2009 25 SW tiefschwarz; RAL 9005 2,0x25 mm 9 mm 2232219 100 Stück 11,00 € Preis / 100 Stück ISO-Nagel-Clip Typ 2009, schwarz
Art.Nr. 2232219
Technische Daten
für Kabeldurchmesser 9 mm für Nageldurchmesser 2,0x25 mm Doppelschelle nein Gehärtet ja Halogenfrei ja Mit Nagel ja Nagellänge 25 mm Schlagfest nein Werkstoff Bezeichnung Polypropylen Abmessungen
Maß B 8 mm Maß H 11,6 mm Maß L 16,1 mm 2010 25 SW tiefschwarz; RAL 9005 2,0x25 mm 10 mm 2232235 100 Stück 20,25 € Preis / 100 Stück ISO-Nagel-Clip Typ 2010, schwarz
Art.Nr. 2232235
Technische Daten
für Kabeldurchmesser 10 mm für Nageldurchmesser 2,0x25 mm Doppelschelle nein Gehärtet ja Halogenfrei ja Mit Nagel ja Nagellänge 25 mm Schlagfest nein Werkstoff Bezeichnung Polypropylen Abmessungen
Maß B 8 mm Maß H 12,7 mm Maß L 17,7 mm 2012 35 SW tiefschwarz; RAL 9005 2,0x35 mm 12 mm 2232316 100 Stück 25,25 € Preis / 100 Stück ISO-Nagel-Clip Typ 2012, schwarz
Art.Nr. 2232316
Technische Daten
für Kabeldurchmesser 12 mm für Nageldurchmesser 2,0x35 mm Doppelschelle nein Gehärtet ja Halogenfrei ja Mit Nagel ja Nagellänge 35 mm Schlagfest nein Werkstoff Bezeichnung Polypropylen Abmessungen
Maß B 9 mm Maß H 14,8 mm Maß L 19,8 mm - Ausschreibungstext
- Downloads
-
Datenblatt
Kataloge & Broschüren