Haft-Clip Typ 2027, lichtgrau

Parent Art.Nr. cxmOID647745
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Haft-Clip, zum Aufklemmen auf die Leitung

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe für
Nagel
Ø x l
für
Kabel-

Ø
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2027 25 LGR lichtgrau; RAL 7035 2,0 x 25 mm 10 - 14 mm 2228823
100 Stück 12,50 € Preis / 100 Stück
Haft-Clip Typ 2027, lichtgrau
Haft-Clip Typ 2027, lichtgrau

Haft-Clip Typ 2027, lichtgrau

Art.Nr. 2228823

Technische Daten

für Kabeldurchmesser 10 - 14 mm
für Nageldurchmesser 2,0 x 25 mm
Form rechteckig (für Flachleitung)
Doppelschelle nein
Gehärtet ja
Halogenfrei ja
Mit Nagel ja
Nagellänge 25 mm
Schlagfest ja
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen

Abmessungen

Maß B 10 mm
Maß H 13,3 mm
Maß L 28 mm
2027 30 LGR lichtgrau; RAL 7035 2,0 x 30 mm 10 - 14 mm 2228831
100 Stück 12,50 € Preis / 100 Stück
Haft-Clip Typ 2027, lichtgrau
Haft-Clip Typ 2027, lichtgrau

Haft-Clip Typ 2027, lichtgrau

Art.Nr. 2228831

Technische Daten

für Kabeldurchmesser 10 - 14 mm
für Nageldurchmesser 2,0 x 30 mm
Form rechteckig (für Flachleitung)
Doppelschelle nein
Gehärtet ja
Halogenfrei ja
Mit Nagel ja
Nagellänge -
Schlagfest ja
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen

Abmessungen

Maß B 10 mm
Maß H 13,3 mm
Maß L 28 mm
2027 40 LGR lichtgrau; RAL 7035 2,0 x 40 mm 10 - 14 mm 2228858
100 Stück 12,50 € Preis / 100 Stück
Haft-Clip Typ 2027, lichtgrau
Haft-Clip Typ 2027, lichtgrau

Haft-Clip Typ 2027, lichtgrau

Art.Nr. 2228858

Technische Daten

für Kabeldurchmesser 10 - 14 mm
für Nageldurchmesser 2,0 x 40 mm
Form rechteckig (für Flachleitung)
Doppelschelle nein
Gehärtet ja
Halogenfrei ja
Mit Nagel ja
Nagellänge -
Schlagfest ja
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen

Abmessungen

Maß B 10 mm
Maß H 13,3 mm
Maß L 28 mm
3D Daten
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 46.07MB, pdf
Download
Planning aids and basic knowledge Connection and fastening systems, 5.16MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen