Haft-Clip Typ 2026, lichtgrau

Parent Art.Nr. cxmOID647734
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Haft-Clip, zum Aufklemmen auf die Leitung

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe für
Nagel
Ø x l
für
Kabel-

Ø
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2026 18 LGR lichtgrau; RAL 7035 2 x 18 mm 7 - 12 mm 2228718
100 Stück 5,30 € Preis / 100 Stück
Haft-Clip Typ 2026, lichtgrau
Haft-Clip Typ 2026, lichtgrau

Haft-Clip Typ 2026, lichtgrau

Art.Nr. 2228718

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

für Kabeldurchmesser 7 - 12 mm
für Nageldurchmesser 2 x 18 mm
Form rechteckig (für Flachleitung)
Doppelschelle nein
Gehärtet ja
Halogenfrei ja
Mit Nagel ja
Nagellänge 18 mm
Schlagfest ja
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen

Abmessungen

Maß B 8,3 mm
Maß H 10,1 mm
Maß L 19,1 mm
2026 25 LGR lichtgrau; RAL 7035 2 x 25 mm 7 - 12 mm 2228726
100 Stück 5,30 € Preis / 100 Stück
Haft-Clip Typ 2026, lichtgrau
Haft-Clip Typ 2026, lichtgrau

Haft-Clip Typ 2026, lichtgrau

Art.Nr. 2228726

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

für Kabeldurchmesser 7 - 12 mm
für Nageldurchmesser 2 x 25 mm
Form rechteckig (für Flachleitung)
Doppelschelle nein
Gehärtet ja
Halogenfrei ja
Mit Nagel ja
Nagellänge 25 mm
Schlagfest ja
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen

Abmessungen

Maß B 8,3 mm
Maß H 10,1 mm
Maß L 19,1 mm
2026 25 LGR SP lichtgrau; RAL 7035 2 x 25 mm 7 - 12 mm 2228432
200 Stück 4,65 € Preis / 100 Stück
Haft-Clip Typ 2026, lichtgrau
Haft-Clip Typ 2026, lichtgrau

Haft-Clip Typ 2026, lichtgrau

Art.Nr. 2228432

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

für Kabeldurchmesser 7 - 12 mm
für Nageldurchmesser 2 x 25 mm
Form rechteckig (für Flachleitung)
Doppelschelle nein
Gehärtet ja
Halogenfrei ja
Mit Nagel ja
Nagellänge 25 mm
Schlagfest ja
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen

Abmessungen

Maß B 8,3 mm
Maß H 10,1 mm
Maß L 19,1 mm
2026 35 LGR lichtgrau; RAL 7035 2 x 35 mm 7 - 12 mm 2228734
100 Stück 5,30 € Preis / 100 Stück
Haft-Clip Typ 2026, lichtgrau
Haft-Clip Typ 2026, lichtgrau

Haft-Clip Typ 2026, lichtgrau

Art.Nr. 2228734

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

für Kabeldurchmesser 7 - 12 mm
für Nageldurchmesser 2 x 35 mm
Form rechteckig (für Flachleitung)
Doppelschelle nein
Gehärtet ja
Halogenfrei ja
Mit Nagel ja
Nagellänge 35 mm
Schlagfest ja
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen

Abmessungen

Maß B 8,3 mm
Maß H 10,1 mm
Maß L 19,1 mm
2026 35 LGR SP lichtgrau; RAL 7035 2 x 35 mm 7 - 12 mm 2228440
200 Stück 4,65 € Preis / 100 Stück
Haft-Clip Typ 2026, lichtgrau
Haft-Clip Typ 2026, lichtgrau

Haft-Clip Typ 2026, lichtgrau

Art.Nr. 2228440

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

für Kabeldurchmesser 7 - 12 mm
für Nageldurchmesser 2 x 35 mm
Form rechteckig (für Flachleitung)
Doppelschelle nein
Gehärtet ja
Halogenfrei ja
Mit Nagel ja
Nagellänge 35 mm
Schlagfest ja
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen

Abmessungen

Maß B 8,3 mm
Maß H 10,1 mm
Maß L 19,1 mm
2026 45 LGR lichtgrau; RAL 7035 2 x 45 mm 7 - 12 mm 2228750
100 Stück 5,30 € Preis / 100 Stück
Haft-Clip Typ 2026, lichtgrau
Haft-Clip Typ 2026, lichtgrau

Haft-Clip Typ 2026, lichtgrau

Art.Nr. 2228750

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

für Kabeldurchmesser 7 - 12 mm
für Nageldurchmesser 2 x 45 mm
Form rechteckig (für Flachleitung)
Doppelschelle nein
Gehärtet ja
Halogenfrei ja
Mit Nagel ja
Nagellänge 45 mm