Schlagdübel

Parent Art.Nr. cxmOID3151
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Schlagschraube: Stahl, galvanisch verzinkt, transparent passiviert.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Dübel-Ø Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
910 SD 5X35 35 mm 5 mm 2351021
100 Stück 18,00 € Preis / 100 Stück
Schlagdübel
Schlagdübel

Schlagdübel

Art.Nr. 2351021

Technische Daten

Auszugskraft 220 N min./Beton
Bohrlochtiefe 45 mm
Dübeldurchmesser 5 mm
Halogenfrei ja
Mit Schrauben ja
Schraubsystem Pozidriv PZ
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Länge 35 mm
910 SD 6X35 35 mm 6 mm 2351056
100 Stück 17,30 € Preis / 100 Stück
Schlagdübel
Schlagdübel

Schlagdübel

Art.Nr. 2351056

Technische Daten

Auszugskraft 260 N min./Beton
Bohrlochtiefe 40 mm
Dübeldurchmesser 6 mm
Halogenfrei ja
Mit Schrauben ja
Schraubsystem Pozidriv PZ
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Länge 35 mm
910 SD 6X40 40 mm 6 mm 2351064
100 Stück 17,30 € Preis / 100 Stück
Schlagdübel
Schlagdübel

Schlagdübel

Art.Nr. 2351064

Technische Daten

Auszugskraft 260 N min./Beton
Bohrlochtiefe 50 mm
Dübeldurchmesser 6 mm
Halogenfrei ja
Mit Schrauben ja
Schraubsystem Pozidriv PZ
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Länge 40 mm
910 SD 8X55 55 mm 8 mm 2351099
50 Stück 36,80 € Preis / 100 Stück
Schlagdübel
Schlagdübel

Schlagdübel

Art.Nr. 2351099

Technische Daten

Auszugskraft 350 N min./Beton
Bohrlochtiefe 60 mm
Dübeldurchmesser 8 mm
Halogenfrei ja
Mit Schrauben ja
Schraubsystem Pozidriv PZ
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Länge 55 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

910 SD 5X35 / 2351021
Download
910 SD 6X35 / 2351056