Kabelklammer mit Schlagdübel, für 16 Leitungen

Parent Art.Nr. cxmOID53506
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Mit vormontiertem Schlagdübel 6 mm Ø.
Erforderliche Bohrlochtiefe 50 mm.
Klemmhöhe 9 mm, mit Distanzstück 13 mm.
Befestigungsloch 6 mm Ø.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Anzahl der
Leitungen
NYM 3 x 1,5
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2033 SD lichtgrau; RAL 7035 16 2204819
25 Stück 162,65 € Preis / 100 Stück
Kabelklammer mit Schlagdübel, für 16 Leitungen
Kabelklammer mit Schlagdübel, für 16 Leitungen

Kabelklammer mit Schlagdübel, für 16 Leitungen

Art.Nr. 2204819

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 16
Ausführung flammwidrig nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei ja
Mit Dübel ja
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
2033 SD SP lichtgrau; RAL 7035 16 2204878
100 Stück 138,50 € Preis / 100 Stück
Kabelklammer mit Schlagdübel, für 16 Leitungen
Kabelklammer mit Schlagdübel, für 16 Leitungen

Kabelklammer mit Schlagdübel, für 16 Leitungen

Art.Nr. 2204878

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 16
Ausführung flammwidrig nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei ja
Mit Dübel ja
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

2033 SD / 2204819
Download
2033 SD SP / 2204878
Download
Downloads

Datenblatt

2033 SD / 2204819, 0.12MB, pdf
Download
2033 SD SP / 2204878, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 46.07MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Verbindungs- und Befestigungssysteme, 5.16MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen