Kabelklammer, für 8 Leitungen, anschießbar

Art.Nr. 2205052

  • Bolzensetzgerät
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Ausführung geeignet zum Anschießen durch Gasdrucknagelgeräte (z. B. Fa. SPIT), z. B. für die Anwendung von Zwischendecken und Zwischenwand-Installationen.
Klemmhöhe 9 mm, mit Distanzstück 13 mm.
Befestigungsloch 7 mm Ø.

2032 für max. 8 Leitungen NYM 3 x 1,5 mm²

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Anzahl der
Leitungen
NYM 3 x 1,5
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2032 AS lichtgrau; RAL 7035 8 2205052
50 Stück 71,80 € Preis / 100 Stück
Kabelklammer, für 8 Leitungen, anschießbar
Kabelklammer, für 8 Leitungen, anschießbar

Kabelklammer, für 8 Leitungen, anschießbar

Art.Nr. 2205052

Technische Daten

Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 8
Ausführung flammwidrig nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei ja
Mit Dübel nein
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

2032 AS / 2205052
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 46.07MB, pdf
Download
Planning aids and basic knowledge Connection and fastening systems, 5.16MB, pdf
Download