Kabelklammer, für 16 Leitungen, anschießbar

Art.Nr. 2205053 | EAN 4012195710035

  • Bolzensetzgerät
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Ausführung geeignet zum Anschießen von Gasdrucknagelgeräten (z.B. Fa. SPIT), z.B. für die Anwendung von Zwischendecken und Zwischenwand-Installationen. Klemmhöhe 9 mm - mit Distanzstück 13 mm. Befestigungsloch 7 mm Ø.

2033 für max. 16 Leitungen NYM 3 x 1,5 mm²

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Anzahl der
Leitungen
NYM 3 x 1,5
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2033 AS lichtgrau; RAL 7035 16 2205053
25 Stück 142,00 € Preis / 100 Stück
Kabelklammer, für 16 Leitungen, anschießbar
Kabelklammer, für 16 Leitungen, anschießbar

Kabelklammer, für 16 Leitungen, anschießbar

Art.Nr. 2205053

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 16
Ausführung flammwidrig nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei ja
Mit Dübel nein
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

2033 AS / 2205053
Download
Downloads

Datenblatt

2033 AS / 2205053, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 46.07MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Verbindungs- und Befestigungssysteme, 5.16MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen