Kabelklammer, für 10 Leitungen

Parent Art.Nr. cxmOID146954
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Standardausführung für allgemeine Anwendungen, wie z. B. Zwischendecken und
Zwischenwand-Installationen.
Klemmhöhe 9 mm, mit Distanzstück 13 mm.
Befestigungsloch 6 mm Ø.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Anzahl der
Leitungen
NYM 3 x 1,5
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
2034 lichtgrau; RAL 7035 10 2205041
50 Stück 72,70 € Preis / 100 Stück
Kabelklammer, für 10 Leitungen
Kabelklammer, für 10 Leitungen

Kabelklammer, für 10 Leitungen

Art.Nr. 2205041

Technische Daten

Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 10
Ausführung flammwidrig nein
flammwidrig -
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei ja
Mit Dübel nein
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
2034 SP lichtgrau; RAL 7035 10 2204991
100 Stück 47,50 € Preis / 100 Stück
Kabelklammer, für 10 Leitungen
Kabelklammer, für 10 Leitungen

Kabelklammer, für 10 Leitungen

Art.Nr. 2204991

Technische Daten

Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 10
Ausführung flammwidrig nein
flammwidrig -
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei ja
Mit Dübel nein
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
2034 F steingrau; RAL 7030 10 2204924
50 Stück 126,10 € Preis / 100 Stück
Kabelklammer, für 10 Leitungen, flammwidrig
Kabelklammer, für 10 Leitungen, flammwidrig

Kabelklammer, für 10 Leitungen, flammwidrig

Art.Nr. 2204924

Technische Daten

Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 10
Ausführung flammwidrig nein
flammwidrig flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 750°C
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei ja
Mit Dübel nein
Werkstoff Bezeichnung Polybutylenterephthalat
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

2034 / 2205041
Download
2034 SP / 2204991
Download
2034 F / 2204924
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.10MB, pdf