Kabelklammer, für 10 Leitungen, anschießbar

Art.Nr. 2205054 | EAN 4012195710042

  • Bolzensetzgerät
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Ausführung geeignet zum Anschießen von Gasdrucknagelgeräten (z.B. Fa. SPIT), z.B. für die Anwendung von Zwischendecken und Zwischenwand-Installationen. Klemmhöhe 9 mm - mit Distanzstück 13 mm. Befestigungsloch 7 mm Ø.

2034 für max. 10 Leitungen NYM 3 x 1,5 mm²

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Anzahl der
Leitungen
NYM 3 x 1,5
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2034 AS lichtgrau; RAL 7035 10 2205054
50 Stück 81,80 € Preis / 100 Stück
Kabelklammer, für 10 Leitungen, anschießbar
Kabelklammer, für 10 Leitungen, anschießbar

Kabelklammer, für 10 Leitungen, anschießbar

Art.Nr. 2205054

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 10
Ausführung flammwidrig nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Halogenfrei ja
Mit Dübel nein
Werkstoff Bezeichnung Polyamid
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

2034 AS / 2205054
Download
Downloads

Datenblatt

2034 AS / 2205054, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 46.07MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Verbindungs- und Befestigungssysteme, 5.16MB, pdf
Download