Distanzstück

Art.Nr. 2205092

  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Zur Vergrößerung der Klemmhöhe bei Kabelklammern von 9 auf 13 mm bei dickeren Leitungen, schlagfestes Polystyrol.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
h
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2033 D 25x19 4 mm 2205092
100 Stück 18,85 € Preis / 100 Stück
Distanzstück
Distanzstück

Distanzstück

Art.Nr. 2205092

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Facettenförmig nein
Gehärtet nein
Halogenfrei ja
Materialstärke 4 mm
Werkstoff Bezeichnung Polystyrol

Abmessungen

Maß h 4 mm
Innendurchmesser 7 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

2033 D 25x19 / 2205092
Download
Downloads

Datenblatt

2033 D 25x19 / 2205092, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 46.07MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Verbindungs- und Befestigungssysteme, 3.67MB, pdf
Download