SOM-Schelle, 1fach

Parent Art.Nr. cxmOID1649
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Mit Kunststoffschrauben, daher korrosionssicher, mit Langloch zur Befestigung mittels Holzschrauben oder Schlagdübel 5 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
3079 LGR 2124149
50 Stück 65,35 € Preis / 100 Stück
SOM-Schelle, 1fach
SOM-Schelle, 1fach

SOM-Schelle, 1fach

Art.Nr. 2124149

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung geschlossen
Befestigungsart Schraubloch
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Schraube M5 x 14
Spannbereich D 5 - 14 mm
UV-beständig nein
Werkstoff Bezeichnung Polystyrol

Abmessungen

Maß b 12 mm
Maß b1 4,2 mm
Maß b2 5 mm
Maß d min. 5 mm
Maß d max. 13 mm
Maß H1 10,5 mm
Maß H2 20 mm
Maß H3 29 mm
Maß L 31 mm
3080 LGR 2124173
50 Stück 89,60 € Preis / 100 Stück
SOM-Schelle, 1fach
SOM-Schelle, 1fach

SOM-Schelle, 1fach

Art.Nr. 2124173

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung geschlossen
Befestigungsart Schraubloch
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Schraube M6 x 18
Spannbereich D 6 - 17 mm
UV-beständig nein
Werkstoff Bezeichnung Polystyrol

Abmessungen

Maß b 14 mm
Maß b1 4 mm
Maß b2 5,2 mm
Maß d min. 6 mm
Maß d max. 17 mm
Maß H1 11 mm
Maß H2 24,5 mm
Maß H3 35,5 mm
Maß L 37 mm
3081 LGR 2124254
25 Stück 188,60 € Preis / 100 Stück
SOM-Schelle, 1fach
SOM-Schelle, 1fach

SOM-Schelle, 1fach

Art.Nr. 2124254

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung geschlossen
Befestigungsart Schraubloch
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Schraube M8 x 23
Spannbereich D 15 - 25 mm
UV-beständig nein
Werkstoff Bezeichnung Polystyrol

Abmessungen

Maß b 17 mm
Maß b1 5 mm
Maß b2 -
Maß d min. 14 mm
Maß d max. 25 mm
Maß H1 11,5 mm
Maß H2 33 mm
Maß H3 44 mm
Maß L 51 mm
3082 LGR 2124343
25 Stück 292,75 € Preis / 100 Stück