Sockel-Klemmschelle, 1fach

Parent Art.Nr. cxmOID1694
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Aufschraubbar auf Gewinde M6.

Alle Typen

Alle Typen

Typ für Ø Material-
stärke
Loch-
größe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2962 6 LGR - - - 2140063
100 Stück 115,70 € Preis / 100 Stück
Sockel-Klemmschelle, 1fach
Sockel-Klemmschelle, 1fach

Sockel-Klemmschelle, 1fach

Art.Nr. 2140063

Technische Daten

Abstand zur Wand -
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung einlappig
Befestigungsart Gewindeanschluss
für Durchmesser -
für Kabeldurchmesser -
für Rohrdurchmesser -
Gewinde -
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Größe 6
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße -
Materialstärke -
Oberfläche -
Schraube -
Spannbereich D 6 mm
UV-beständig nein
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen

Abmessungen

Länge -
Breite -
Höhe -
Maß A 11,5 mm
Maß a -
Maß a1 -
Maß a2 -
Maß B 10 mm
Maß b -
Maß b1 -
Maß b2 -
Maß C 13,5 mm
Maß C -
Maß D -
Maß D -
Maß d -
Maß d min. -
Maß D1 -
Maß d max. -
Maß D2 -
Maß e -
Maß F -
Maß f -
Maß H 17 mm
Maß h -
Maß H1 -
Maß h1 -
Maß H2 -
Maß H3 -
Maß Ho -
Maß Hu -
Maß l -
Maß L -
Maß L1 -
Maß l2 -
Maß M -
Maß l1 -
Maß R -
Maß r -
Maß r1 -
Maß s -
Maß m -
Maß t -
Maß t1 -
Maß t2 -
Maß x -
2962 8 LGR - - - 2140071
100 Stück 115,70 € Preis / 100 Stück
Sockel-Klemmschelle, 1fach
Sockel-Klemmschelle, 1fach

Sockel-Klemmschelle, 1fach

Art.Nr. 2140071

Technische Daten

Abstand zur Wand -
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung einlappig
Befestigungsart Gewindeanschluss
für Durchmesser -
für Kabeldurchmesser -
für Rohrdurchmesser -
Gewinde -
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Größe 8
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße -
Materialstärke -
Oberfläche -
Schraube -
Spannbereich D 8 mm
UV-beständig nein
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen

Abmessungen

Länge -
Breite -
Höhe -
Maß A 14 mm
Maß a -
Maß a1 -
Maß a2 -
Maß B 11 mm
Maß b -
Maß b1 -
Maß b2 -
Maß C 14 mm
Maß C -
Maß D -
Maß D -
Maß d -
Maß d min. -
Maß D1 -
Maß d max. -
Maß D2 -
Maß e -
Maß F -
Maß f -
Maß H 19 mm
Maß h -
Maß H1 -
Maß h1 -
Maß H2 -
Maß H3 -
Maß Ho -
Maß Hu -
Maß l -
Maß L -
Maß L1 -
Maß l2 -
Maß M -
Maß l1 -
Maß R -
Maß r -
Maß r1 -
Maß s -
Maß m -
Maß t -
Maß t1 -
Maß t2 -
Maß x -
2962 10 LGR '' mm '' mm '' mm 2140101
100 Stück 119,85 € Preis / 100 Stück
Sockel-Klemmschelle, 1fach
Sockel-Klemmschelle, 1fach

Sockel-Klemmschelle, 1fach

Art.Nr. 2140101

Technische Daten

Abstand zur Wand ''
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung einlappig
Befestigungsart Gewindeanschluss
für Durchmesser '' mm
für Kabeldurchmesser '' mm
für Rohrdurchmesser '' mm
Gewinde ''
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Größe 10
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Lochgröße '' mm
Materialstärke '' mm
Oberfläche ''
Schraube ''
Spannbereich D 10 mm
UV-beständig nein
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen

Abmessungen

Länge '' mm
Breite '' mm
Höhe '' mm
Maß A 16,5 mm
Maß a '' mm
Maß a1 '' mm
Maß a2 '' mm
Maß B 12 mm
Maß b '' mm
Maß b1 '' mm
Maß b2 '' mm
Maß C 15 mm
Maß C '' mm
Maß D '' mm
Maß D '' mm
Maß d '' mm
Maß d min. '' mm
Maß D1 '' mm
Maß d max. '' mm
Maß D2 '' mm
Maß e '' mm
Maß F '' mm
Maß f '' mm
Maß H 20,5 mm
Maß h '' mm
Maß H1 '' mm
Maß h1 '' mm
Maß H2 '' mm
Maß H3 '' mm
Maß Ho '' mm
Maß Hu '' mm