Greif-ISO-Schelle, 3fach

Art.Nr. 2109018 | EAN 4012195195795

  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Solide Kabelbefestigung durch Klemmschrauben, mit Klebefuß, Langloch und zum Aufschrauben auf Gewinde M6. Zum Kleben der Polystyrol-Schellen auf Mauerwerk und Beton Impu-Fix-Stegleitungs-Schnellkleber Typ 509 verwenden.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Spann-
bereich D
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
3040 3 lichtgrau; RAL 7035 6 - 16 mm 2109018
25 Stück 207,10 € Preis / 100 Stück
Greif-ISO-Schelle, 3fach
Greif-ISO-Schelle, 3fach

Greif-ISO-Schelle, 3fach

Art.Nr. 2109018

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Technische Daten

Anreihbar nein
Anzahl der Kabel/Rohre 3
Ausführung geschlossen
Befestigungsart Schraubloch
Halogenfrei ja
Schlagfest ja
Spannbereich D 6 - 16 mm
Werkstoff Bezeichnung Polystyrol

Abmessungen

Maß a 62 mm
Maß a1 48 mm
Maß b 18 mm
Maß b1 4 mm
Maß c 61 mm
Maß d 31 mm
Maß e 38 mm
Maß f 55 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

3040 3 / 2109018
Download
Downloads

Datenblatt

3040 3 / 2109018, 0.14MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 46.07MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Verbindungs- und Befestigungssysteme, 5.16MB, pdf
Download