Greif-ISO-Schelle, 2fach

Parent Art.Nr. cxmOID1638
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Solide Kabelbefestigung durch Klemmschrauben, mit Klebefuß, Langloch und zum Aufschrauben auf Gewinde M6. Zum Kleben der Polystyrol-Schellen auf Mauerwerk und Beton Impu-Fix-Stegleitungs-Schnellkleber Typ 509 verwenden.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Spann-
bereich D
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
3040 2 lichtgrau; RAL 7035 6 - 16 mm 2107015
25 Stück 131,65 € Preis / 100 Stück
Greif-ISO-Schelle, 2fach
Greif-ISO-Schelle, 2fach

Greif-ISO-Schelle, 2fach

Art.Nr. 2107015

Technische Daten

Anreihbar nein
Anzahl der Kabel/Rohre 2
Ausführung geschlossen
Befestigungsart Schraubloch
Halogenfrei ja
Schlagfest ja
Spannbereich D 6 - 16 mm
Werkstoff Bezeichnung Polystyrol

Abmessungen

Maß a 44 mm
Maß a1 16 mm
Maß b 18 mm
Maß b1 4,2 mm
Maß c 43 mm
Maß d 28 mm
Maß e 35 mm
Maß f 38 mm
3041 2 lichtgrau; RAL 7035 16 - 24 mm 2107031
25 Stück 253,25 € Preis / 100 Stück
Greif-ISO-Schelle, 2fach
Greif-ISO-Schelle, 2fach

Greif-ISO-Schelle, 2fach

Art.Nr. 2107031

Technische Daten

Anreihbar nein
Anzahl der Kabel/Rohre 2
Ausführung geschlossen
Befestigungsart Schraubloch
Halogenfrei ja
Schlagfest ja
Spannbereich D 16 - 24 mm
Werkstoff Bezeichnung Polystyrol

Abmessungen

Maß a 63 mm
Maß a1 46 mm
Maß b 22 mm
Maß b1 4,5 mm
Maß c 61 mm
Maß d 37 mm
Maß e 46 mm
Maß f 55 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

3040 2 / 2107015
Download
3041 2 / 2107031
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.14MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 1.07MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen