Greif-ISO-Schelle, 1fach

Parent Art.Nr. cxmOID1632
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Solide Kabelbefestigung durch Klemmschrauben, mit Klebefuß, Langloch und zum Aufschrauben auf Gewinde M6. Zum Kleben der Polystyrol-Schellen auf Mauerwerk und Beton Impu-Fix-Stegleitungs-Schnellkleber Typ 509 verwenden.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Spann-
bereich D
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
3040 LGR lichtgrau; RAL 7035 6 - 16 mm 2105012
100 Stück 63,65 € Preis / 100 Stück
Greif-ISO-Schelle, 1fach
Greif-ISO-Schelle, 1fach

Greif-ISO-Schelle, 1fach

Art.Nr. 2105012

Technische Daten

Anreihbar nein
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung geschlossen
Befestigungsart Schraubloch
Halogenfrei ja
Schlagfest ja
Spannbereich D 6 - 16 mm
Werkstoff Bezeichnung Polystyrol

Abmessungen

Maß a 28 mm
Maß a1 13,5 mm
Maß b 18 mm
Maß b1 4 mm
Maß c 24,5 mm
Maß d 28 mm
Maß e 35 mm
Maß f 20 mm
3041 LGR lichtgrau; RAL 7035 16 - 24 mm 2105039
50 Stück 131,65 € Preis / 100 Stück
Greif-ISO-Schelle, 1fach
Greif-ISO-Schelle, 1fach

Greif-ISO-Schelle, 1fach

Art.Nr. 2105039

Technische Daten

Anreihbar nein
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung geschlossen
Befestigungsart Schraubloch
Halogenfrei ja
Schlagfest ja
Spannbereich D 16 - 24 mm
Werkstoff Bezeichnung Polystyrol

Abmessungen

Maß a 35 mm
Maß a1 20 mm
Maß b 22 mm
Maß b1 4,2 mm
Maß c 37 mm
Maß d 36 mm
Maß e 44 mm
Maß f 31 mm
3042 LGR lichtgrau; RAL 7035 24 - 34 mm 2105055
25 Stück 239,70 € Preis / 100 Stück
Greif-ISO-Schelle, 1fach
Greif-ISO-Schelle, 1fach

Greif-ISO-Schelle, 1fach

Art.Nr. 2105055

Technische Daten

Anreihbar nein
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung geschlossen
Befestigungsart Schraubloch
Halogenfrei ja
Schlagfest ja
Spannbereich D 24 - 34 mm
Werkstoff Bezeichnung Polystyrol

Abmessungen

Maß a 50 mm
Maß a1 14 mm
Maß b 22 mm
Maß b1 4,2 mm
Maß c 48 mm
Maß d 49 mm
Maß e 59 mm
Maß f 40 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

3040 LGR / 2105012