Druck-ISO-Schelle 3050, 2fach lichtgrau

Art.Nr. 2115018 | EAN 4012195196211

  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Für 2 Leitungen, mit Klebefuß, Langloch und zum Aufschrauben auf Gewinde M6. Zum Kleben der Polystyrol-Schellen auf Mauerwerk und Beton Impu-Fix-Stegleitungs-Schnellkleber Typ 509 verwenden.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Spann-
bereich D
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
3050 2 6-16 lichtgrau; RAL 7035 6 - 16 mm 2115018
25 Stück 97,95 € Preis / 100 Stück
Druck-ISO-Schelle 3050, 2fach lichtgrau
Druck-ISO-Schelle 3050, 2fach lichtgrau

Druck-ISO-Schelle 3050, 2fach lichtgrau

Art.Nr. 2115018

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Anreihbar nein
Anzahl der Kabel/Rohre 2
Ausführung geschlossen
Befestigungsart Schraubloch
Halogenfrei ja
Schlagfest ja
Spannbereich D 6 - 16 mm
Werkstoff Bezeichnung Polystyrol

Abmessungen

Maß a 46 mm
Maß a1 26 mm
Maß b 18 mm
Maß b1 3,8 mm
Maß c 40 mm
Maß d 26 mm
Maß e 35 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

3050 2 6-16 / 2115018
Download
Downloads

Datenblatt

3050 2 6-16 / 2115018, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 3.74MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Verbindungs- und Befestigungssysteme, 5.16MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen