Druck-ISO-Schelle 3050, 1fach lichtgrau

Parent Art.Nr. cxmOID1623
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Mit Klebefuß, Langloch und zum Aufschrauben auf Gewinde M6. Zum Kleben der Polystyrol-Schellen auf Mauerwerk und Beton Impu-Fix-Stegleitungs-Schnellkleber Typ 509 verwenden.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Spann-
bereich D
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
3050 LGR lichtgrau; RAL 7035 6 - 16 mm 2101017
100 Stück 36,90 € Preis / 100 Stück
Druck-ISO-Schelle 3050, 1fach lichtgrau
Druck-ISO-Schelle 3050, 1fach lichtgrau

Druck-ISO-Schelle 3050, 1fach lichtgrau

Art.Nr. 2101017

Technische Daten

Anreihbar nein
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung geschlossen
Befestigungsart Schraubloch
Halogenfrei ja
Schlagfest ja
Spannbereich D 6 - 16 mm
Werkstoff Bezeichnung Polystyrol

Abmessungen

Maß a 28 mm
Maß a1 13 mm
Maß b 18 mm
Maß b1 4 mm
Maß c 22,5 mm
Maß d 25 mm
Maß e 34 mm
3051 LGR lichtgrau; RAL 7035 14 - 24 mm 2101033
50 Stück 69,95 € Preis / 100 Stück
Druck-ISO-Schelle 3051, 1fach lichtgrau
Druck-ISO-Schelle 3051, 1fach lichtgrau

Druck-ISO-Schelle 3051, 1fach lichtgrau

Art.Nr. 2101033

Technische Daten

Anreihbar nein
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung geschlossen
Befestigungsart Schraubloch
Halogenfrei ja
Schlagfest ja
Spannbereich D 14 - 24 mm
Werkstoff Bezeichnung Polystyrol

Abmessungen

Maß a 34 mm
Maß a1 21 mm
Maß b 20 mm
Maß b1 4,2 mm
Maß c 32 mm
Maß d 33 mm
Maß e 43 mm
3052 LGR lichtgrau; RAL 7035 24 - 34 mm 2101068
25 Stück 178,90 € Preis / 100 Stück
Druck-ISO-Schelle 3052, 1fach lichtgrau
Druck-ISO-Schelle 3052, 1fach lichtgrau

Druck-ISO-Schelle 3052, 1fach lichtgrau

Art.Nr. 2101068

Technische Daten

Anreihbar nein
Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung geschlossen
Befestigungsart Schraubloch
Halogenfrei ja
Schlagfest ja
Spannbereich D 24 - 34 mm
Werkstoff Bezeichnung Polystyrol

Abmessungen

Maß a 45 mm
Maß a1 16 mm
Maß b 24 mm
Maß b1 4,2 mm
Maß c 43 mm
Maß d 43 mm
Maß e 57 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

3050 LGR / 2101017
Download
3051 LGR / 2101033
Download
3052 LGR / 2101068
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 1.07MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen