Blitz-ISO-Schelle

Parent Art.Nr. cxmOID1680
  • Bolzensetzgerät
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gasdrucknagelgerät

Blitz-Iso-Schellen: Kunststoffschelle mit Metalleinlage, daher auch für schwere Beanspruchung geeignet; Metallteile aus Stahl, galvanisch verzinkt.
3015 mit Langloch 4,5 mm.
*Größen 6-12 und 10-17 nicht für Bolzensetzgerät geeignet.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
3015 12 LGR 2157128
50 Stück 183,35 € Preis / 100 Stück
Blitz-ISO-Schelle
Blitz-ISO-Schelle

Blitz-ISO-Schelle

Art.Nr. 2157128

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung geschlossen
Befestigungsart Schraubloch
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Schraube M4 x 22
Spannbereich D 6 - 12 mm
UV-beständig nein
Werkstoff Bezeichnung Polystyrol

Abmessungen

Maß A 34 mm
Maß B 24 mm
Maß b 14 mm
Maß D 12 mm
Maß H 30 mm
Maß Ho 9,5 mm
Maß Hu 13,5 mm
Maß L 7,5 mm
3015 17 LGR 2157179
50 Stück 189,85 € Preis / 100 Stück
Blitz-ISO-Schelle
Blitz-ISO-Schelle

Blitz-ISO-Schelle

Art.Nr. 2157179

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung geschlossen
Befestigungsart Schraubloch
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Schraube M4 x 25
Spannbereich D 10 - 17 mm
UV-beständig nein
Werkstoff Bezeichnung Polystyrol

Abmessungen

Maß A 38 mm
Maß B 28 mm
Maß b 14 mm
Maß D 17 mm
Maß H 36,5 mm
Maß Ho 12 mm
Maß Hu 14 mm
Maß L 7,5 mm
3015 24 LGR 2157241
50 Stück 280,90 € Preis / 100 Stück
Blitz-ISO-Schelle
Blitz-ISO-Schelle

Blitz-ISO-Schelle

Art.Nr. 2157241

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung geschlossen
Befestigungsart Schraubloch
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Schraube M4 x 30
Spannbereich D 17 - 24 mm
UV-beständig nein
Werkstoff Bezeichnung Polystyrol

Abmessungen

Maß A 47,5 mm
Maß B 37 mm
Maß b 15 mm
Maß D 24 mm
Maß H 43 mm
Maß Ho 16 mm
Maß Hu 18 mm
Maß L 10 mm
3015 34 LGR 2157349
25 Stück 500,70 € Preis / 100 Stück
Blitz-ISO-Schelle
Blitz-ISO-Schelle

Blitz-ISO-Schelle

Art.Nr. 2157349

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung geschlossen
Befestigungsart Schraubloch
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
Schraube M5 x 35
Spannbereich D 24 - 34 mm
UV-beständig nein
Werkstoff Bezeichnung Polystyrol

Abmessungen

Maß A 57 mm
Maß B 47 mm
Maß b 16 mm
Maß D 34 mm
Maß H 54,4 mm
Maß Ho 22 mm
Maß Hu 22 mm
Maß L 9 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

3015 12 LGR / 2157128
Download
3015 17 LGR / 2157179
Download
3015 24 LGR / 2157241
Download
3015 34 LGR / 2157349
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 46.07MB, pdf