Befestigungsschelle

Parent Art.Nr. cxmOID1726
  • Gasdrucknagelgerät
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Befestigungsschelle zur sicheren Rundum-Fixierung von Leitungen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ für Ø Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
255 3.2 LGR 3,2 mm 2222035
100 Stück 25,25 € Preis / 100 Stück
Befestigungsschelle
Befestigungsschelle

Befestigungsschelle

Art.Nr. 2222035

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung geschlossen
Befestigungsart Schraubloch
für Durchmesser 3,2 mm
für Kabeldurchmesser 3,2 mm
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
UV-beständig nein
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Maß d 3 mm
Maß e 8,5 mm
Maß s 1 mm
Maß x 1,8 mm
255 5.2 LGR 5,2 mm 2222051
100 Stück 25,65 € Preis / 100 Stück
Befestigungsschelle
Befestigungsschelle

Befestigungsschelle

Art.Nr. 2222051

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung geschlossen
Befestigungsart Schraubloch
für Durchmesser 5,2 mm
für Kabeldurchmesser 5,2 mm
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
UV-beständig nein
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Maß d 5 mm
Maß e 9,5 mm
Maß s 1 mm
Maß x 1,8 mm
255 6.5 LGR 6,5 mm 2222078
100 Stück 27,95 € Preis / 100 Stück
Befestigungsschelle
Befestigungsschelle

Befestigungsschelle

Art.Nr. 2222078

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung geschlossen
Befestigungsart Schraubloch
für Durchmesser 6,5 mm
für Kabeldurchmesser 6,5 mm
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
UV-beständig nein
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Maß d 6,3 mm
Maß e 10 mm
Maß s 1 mm
Maß x 2,2 mm
255 8 LGR 8 mm 2222086
100 Stück 28,75 € Preis / 100 Stück
Befestigungsschelle
Befestigungsschelle

Befestigungsschelle

Art.Nr. 2222086

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung geschlossen
Befestigungsart Schraubloch
für Durchmesser 8 mm
für Kabeldurchmesser 8 mm
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
UV-beständig nein
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Maß d 7,8 mm
Maß e 10 mm
Maß s 1,2 mm
Maß x 2,2 mm
255 9.5 LGR 9,5 mm 2222094
100 Stück 31,15 € Preis / 100 Stück
Befestigungsschelle
Befestigungsschelle

Befestigungsschelle

Art.Nr. 2222094

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung geschlossen
Befestigungsart Schraubloch
für Durchmesser 9,5 mm
für Kabeldurchmesser 9,5 mm
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
UV-beständig nein
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Maß d 9,3 mm
Maß e 11 mm
Maß s 1,2 mm
Maß x 2,2 mm
255 11 LGR 11 mm 2222116
100 Stück 32,75 € Preis / 100 Stück
Befestigungsschelle
Befestigungsschelle

Befestigungsschelle

Art.Nr. 2222116

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung geschlossen
Befestigungsart Schraubloch
für Durchmesser 11 mm
für Kabeldurchmesser 11 mm
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
UV-beständig nein
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Maß d 10,8 mm
Maß e 13 mm
Maß s 1,2 mm
Maß x 2,8 mm
255 12.5 LGR 12,5 mm 2222124
100 Stück 35,40 € Preis / 100 Stück
Befestigungsschelle
Befestigungsschelle

Befestigungsschelle

Art.Nr. 2222124

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung geschlossen
Befestigungsart Schraubloch
für Durchmesser 12,5 mm
für Kabeldurchmesser 12,5 mm
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
UV-beständig nein
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Maß d 12,3 mm
Maß e 14 mm
Maß s 1,2 mm
Maß x 2,8 mm
255 14 LGR 14 mm 2222140
100 Stück 37,20 € Preis / 100 Stück
Befestigungsschelle
Befestigungsschelle

Befestigungsschelle

Art.Nr. 2222140

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung geschlossen
Befestigungsart Schraubloch
für Durchmesser 14 mm
für Kabeldurchmesser 14 mm
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
UV-beständig nein
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Maß d 13,8 mm
Maß e 15 mm
Maß s 1,5 mm
Maß x 3,2 mm
255 16 LGR 16 mm 2222167
100 Stück 38,30 € Preis / 100 Stück
Befestigungsschelle
Befestigungsschelle

Befestigungsschelle

Art.Nr. 2222167

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung geschlossen
Befestigungsart Schraubloch
für Durchmesser 16 mm
für Kabeldurchmesser 16 mm
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
UV-beständig nein
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Maß d 15,8 mm
Maß e 16 mm
Maß s 1,5 mm
Maß x 3,2 mm
255 17.5 LGR 17,5 mm 2222175
100 Stück 39,90 € Preis / 100 Stück
Befestigungsschelle
Befestigungsschelle

Befestigungsschelle

Art.Nr. 2222175

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Ausführung geschlossen
Befestigungsart Schraubloch
für Durchmesser 17,5 mm
für Kabeldurchmesser 17,5 mm
Geeignet im Brandschutzbereich nein
Halogenfrei ja
Kunststoffummantelt nein
UV-beständig nein
Werkstoff Bezeichnung Polyamid

Abmessungen

Maß d 17,2 mm
Maß e 17 mm
Maß s 1,5 mm
Maß x 3,2 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

255 3.2 LGR / 2222035
Download
255 5.2 LGR / 2222051
Download
255 6.5 LGR / 2222078
Download
255 8 LGR / 2222086
Download
255 9.5 LGR / 2222094
Download
255 11 LGR / 2222116
Download
255 12.5 LGR / 2222124
Download
255 14 LGR / 2222140
Download
255 16 LGR / 2222167
Download
255 17.5 LGR / 2222175
Download
Downloads

Datenblatt

255 3.2 LGR / 2222035, 0.11MB, pdf
Download
255 5.2 LGR / 2222051, 0.11MB, pdf
Download
255 6.5 LGR / 2222078, 0.11MB, pdf
Download
255 8 LGR / 2222086, 0.11MB, pdf
Download
255 9.5 LGR / 2222094, 0.11MB, pdf
Download
255 11 LGR / 2222116, 0.11MB, pdf
Download
255 12.5 LGR / 2222124, 0.11MB, pdf
Download
255 14 LGR / 2222140, 0.11MB, pdf
Download
255 16 LGR / 2222167, 0.11MB, pdf
Download
255 17.5 LGR / 2222175, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 46.07MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Verbindungs- und Befestigungssysteme, 5.16MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen