Doppelwanne, Kunststoff

Parent Art.Nr. cxmOID2970
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schlitzweite 11-12 mm
  • Schlitzweite 16-17 mm
  • Schlitzweite 18 mm
  • Schlitzweite 22 mm

Doppelwanne als Zwischenlage zwischen zwei oder drei Kabeln innerhalb einer BBS-Bügelschelle.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Spann-
bereich D
Maß
B
Maß
H
Maß
L
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2058 2 12 LGR lichtgrau; RAL 7035 8 - 12 mm 16,5 mm 7 mm 34 mm 1196111
50 Stück 62,80 € Preis / 100 Stück
Doppelwanne, Kunststoff
Doppelwanne, Kunststoff

Doppelwanne, Kunststoff

Art.Nr. 1196111

Technische Daten

Ausführung Gegenwanne/Schellen Doppelwanne
Geeignet für max. Kabeldurchmesser 12 mm
Halogenfrei ja
Spannbereich D 8 - 12 mm
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen

Abmessungen

Maß B 16,5 mm
Maß H 7 mm
Maß L 34 mm
2058 2 16 LGR lichtgrau; RAL 7035 12 - 16 mm 20 mm 9 mm 34 mm 1196162
50 Stück 80,90 € Preis / 100 Stück
Doppelwanne, Kunststoff
Doppelwanne, Kunststoff

Doppelwanne, Kunststoff

Art.Nr. 1196162

Technische Daten

Ausführung Gegenwanne/Schellen Doppelwanne
Geeignet für max. Kabeldurchmesser 16 mm
Halogenfrei ja
Spannbereich D 12 - 16 mm
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen

Abmessungen

Maß B 20 mm
Maß H 9 mm
Maß L 34 mm
2058 2 22 LGR lichtgrau; RAL 7035 16 - 22 mm 25,5 mm 11 mm 34 mm 1196227
50 Stück 86,25 € Preis / 100 Stück
Doppelwanne, Kunststoff
Doppelwanne, Kunststoff

Doppelwanne, Kunststoff

Art.Nr. 1196227

Technische Daten

Ausführung Gegenwanne/Schellen Doppelwanne
Geeignet für max. Kabeldurchmesser 22 mm
Halogenfrei ja
Spannbereich D 16 - 22 mm
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen

Abmessungen

Maß B 25,5 mm
Maß H 11 mm
Maß L 34 mm
2058 2 28 LGR lichtgrau; RAL 7035 22 - 28 mm 31,5 mm 14 mm 34 mm 1196286
50 Stück 99,30 € Preis / 100 Stück
Doppelwanne, Kunststoff
Doppelwanne, Kunststoff

Doppelwanne, Kunststoff

Art.Nr. 1196286

Technische Daten

Ausführung Gegenwanne/Schellen Doppelwanne
Geeignet für max. Kabeldurchmesser 28 mm
Halogenfrei ja
Spannbereich D 22 - 28 mm
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen

Abmessungen

Maß B 31,5 mm
Maß H 14 mm
Maß L 34 mm
2058 2 34 LGR lichtgrau; RAL 7035 28 - 34 mm 37 mm 16 mm 34 mm 1196340
50 Stück 110,25 € Preis / 100 Stück
Doppelwanne, Kunststoff
Doppelwanne, Kunststoff

Doppelwanne, Kunststoff

Art.Nr. 1196340

Technische Daten

Ausführung Gegenwanne/Schellen Doppelwanne
Geeignet für max. Kabeldurchmesser 34 mm
Halogenfrei ja
Spannbereich D 28 - 34 mm
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen

Abmessungen

Maß B 37 mm
Maß H 16 mm
Maß L 34 mm
2058 2 40 LGR lichtgrau; RAL 7035 34 - 40 mm 42 mm 18 mm 34 mm 1196405
50 Stück 149,50 € Preis / 100 Stück
Doppelwanne, Kunststoff
Doppelwanne, Kunststoff

Doppelwanne, Kunststoff

Art.Nr. 1196405

Technische Daten

Ausführung Gegenwanne/Schellen Doppelwanne
Geeignet für max. Kabeldurchmesser 40 mm
Halogenfrei ja
Spannbereich D 34 - 40 mm
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen

Abmessungen

Maß B 42 mm
Maß H 18 mm
Maß L 34 mm
2058 2 46 LGR lichtgrau; RAL 7035 40 - 46 mm 47,5 mm 20 mm 40 mm 1196464
50 Stück 184,30 € Preis / 100 Stück
Doppelwanne, Kunststoff
Doppelwanne, Kunststoff

Doppelwanne, Kunststoff

Art.Nr. 1196464

Technische Daten

Ausführung Gegenwanne/Schellen Doppelwanne
Geeignet für max. Kabeldurchmesser 46 mm
Halogenfrei ja
Spannbereich D 40 - 46 mm
Werkstoff Bezeichnung Polypropylen

Abmessungen

Maß B 47,5 mm
Maß H 20 mm
Maß L 40 mm
2058 2 52 LGR lichtgrau; RAL 7035 46 - 52 mm 53 mm 22 mm 40 mm 1196529
50 Stück 207,60 € Preis / 100 Stück
Doppelwanne, Kunststoff
Doppelwanne, Kunststoff

Doppelwanne, Kunststoff

Art.Nr. 1196529

Technische Daten

Ausführung Gegenwanne/Schellen Doppelwanne
Geeignet für max. Kabeldurchmesser