Bündelschelle FT

Parent Art.Nr. cxmOID2962
  • Schlitzweite 16-17 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Schelle und Schraube aus Stahl tauchfeuerverzinkt, Senkschraube aus Edelstahl rostfrei, Gleitmutter aus Stahl galvanisch verzinkt.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Lichte Abmessung Höhe x Breite Maß
B
Maß
H
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2056 B 35 FT 35 x 50 mm 50 mm 35 mm 1194054
100 Stück 1.170,00 € Preis / 100 Stück
Bündelschelle FT
Bündelschelle FT

Bündelschelle FT

Art.Nr. 1194054

Technische Daten

Halogenfrei nein
Mit Kunststoffwanne nein
Mit Metallwanne ja
Montageart Profilschiene
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
für Schiene mit Schlitzweite 16 - 17 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl

Abmessungen

Maß B 50 mm
Maß H 35 mm
Lichte Abmessung Höhe x Breite 35 x 50 mm
2056 B 40 FT 40 x 100 mm 100 mm 40 mm 1194046
50 Stück 1.526,25 € Preis / 100 Stück
Bündelschelle FT
Bündelschelle FT

Bündelschelle FT

Art.Nr. 1194046

Technische Daten

Halogenfrei nein
Mit Kunststoffwanne nein
Mit Metallwanne ja
Montageart Profilschiene
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
für Schiene mit Schlitzweite 16 - 17 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl

Abmessungen

Maß B 100 mm
Maß H 40 mm
Lichte Abmessung Höhe x Breite 40 x 100 mm
2056 B 80 FT 80 x 100 mm 100 mm 80 mm 1194089
25 Stück 1.730,60 € Preis / 100 Stück
Bündelschelle FT
Bündelschelle FT

Bündelschelle FT

Art.Nr. 1194089

Technische Daten

Halogenfrei nein
Mit Kunststoffwanne nein
Mit Metallwanne ja
Montageart Profilschiene
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
für Schiene mit Schlitzweite 16 - 17 mm
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl

Abmessungen

Maß B 100 mm
Maß H 80 mm
Lichte Abmessung Höhe x Breite 80 x 100 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

2056 B 35 FT / 1194054
Download
2056 B 40 FT / 1194046
Download
2056 B 80 FT / 1194089
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 46.07MB, pdf
Download
Planning aids and basic knowledge Connection and fastening systems, 5.16MB, pdf
Download