Bügelschellen für Schirmanschluss

Parent Art.Nr. cxmOID2934
  • Schlitzweite 11-12 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Zum elektrischen Anschluss des Schirmgeflechtes von abgeschirmten Leitungen;
Lieferung komplett mit Gegenwanne; Druckwanne und Gegenwanne aus VA.
Ein Leitungsschirm zum Schutz vor elektromagnetischer Beeinflussung kann auch zum Potentialausgleich beitragen, weil seine beiden Enden mit dem Bezugspotential verbunden sind.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Max.
Anzugs-
drehmoment
Spann-
bereich D
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2056N SAS 8 A2 3 Nm 4 - 8 mm 1167006
50 Stück 1.493,10 € Preis / 100 Stück
Bügelschellen für Schirmanschluss
Bügelschellen für Schirmanschluss

Bügelschellen für Schirmanschluss

Art.Nr. 1167006

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 3 Nm
für Rohrdurchmesser -
für Schiene mit Schlitzweite 11 - 12 mm
Halogenfrei ja
Mit Kunststoffwanne nein
Mit Metallwanne ja
Montageart Profilschiene
Oberfläche blank, nachbehandelt
Schlagfest nein
Spannbereich D 4 - 8 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei
Zusatz Oberfläche unbehandelt
Zusatz Werkstoff rostfreier Stahl

Abmessungen

Maß A 20 mm
Maß B 12 mm
Maß C 28 mm
Maß G M6
Maß H 30 mm
Maß L 32,5 mm
Maß t 1,5 mm
2056N SAS 12 A2 3 Nm 8 - 12 mm 1167014
50 Stück 1.519,25 € Preis / 100 Stück
Bügelschellen für Schirmanschluss
Bügelschellen für Schirmanschluss

Bügelschellen für Schirmanschluss

Art.Nr. 1167014

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 3 Nm
für Rohrdurchmesser -
für Schiene mit Schlitzweite 11 - 12 mm
Halogenfrei ja
Mit Kunststoffwanne nein
Mit Metallwanne ja
Montageart Profilschiene
Oberfläche blank, nachbehandelt
Schlagfest nein
Spannbereich D 8 - 12 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei
Zusatz Oberfläche unbehandelt
Zusatz Werkstoff rostfreier Stahl

Abmessungen

Maß A 20 mm
Maß B 16 mm
Maß C 34 mm
Maß G M6
Maß H 34 mm
Maß L 34 mm
Maß t 1,5 mm
2056N SAS 16 A2 3 Nm 12 - 16 mm 1167022
50 Stück 1.596,20 € Preis / 100 Stück
Bügelschellen für Schirmanschluss
Bügelschellen für Schirmanschluss

Bügelschellen für Schirmanschluss

Art.Nr. 1167022

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 3 Nm
für Rohrdurchmesser 16 mm
für Schiene mit Schlitzweite 11 - 12 mm
Halogenfrei ja
Mit Kunststoffwanne nein
Mit Metallwanne ja
Montageart Profilschiene
Oberfläche blank, nachbehandelt
Schlagfest nein
Spannbereich D 12 - 16 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei
Zusatz Oberfläche unbehandelt
Zusatz Werkstoff rostfreier Stahl

Abmessungen

Maß A 20 mm
Maß B 20 mm
Maß C 34 mm
Maß G M6
Maß H 38 mm
Maß L 34 mm
Maß t 1,5 mm
2056N SAS 22 A2 3 Nm 16 - 22 mm 1167030
50 Stück 1.657,50 € Preis / 100 Stück
Bügelschellen für Schirmanschluss
Bügelschellen für Schirmanschluss

Bügelschellen für Schirmanschluss

Art.Nr. 1167030

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 3 Nm
für Rohrdurchmesser 20 mm
für Schiene mit Schlitzweite 11 - 12 mm
Halogenfrei ja
Mit Kunststoffwanne nein
Mit Metallwanne ja
Montageart Profilschiene
Oberfläche blank, nachbehandelt
Schlagfest nein
Spannbereich D 16 - 22 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei
Zusatz Oberfläche unbehandelt
Zusatz Werkstoff rostfreier Stahl

Abmessungen

Maß A 20 mm
Maß B 27 mm
Maß C 34 mm
Maß G M6
Maß H 44 mm
Maß L 34 mm
Maß t 1,5 mm
2056N SAS 28 A2 3 Nm 22 - 28 mm 1167049
50 Stück 1.810,60 € Preis / 100 Stück
Bügelschellen für Schirmanschluss
Bügelschellen für Schirmanschluss

Bügelschellen für Schirmanschluss

Art.Nr. 1167049

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Max. Anzugsdrehmoment 3 Nm
für Rohrdurchmesser 25 mm
für Schiene mit Schlitzweite 11 - 12 mm
Halogenfrei ja
Mit Kunststoffwanne nein
Mit Metallwanne ja
Montageart Profilschiene
Oberfläche blank, nachbehandelt
Schlagfest nein
Spannbereich D 22 - 28 mm
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei
Zusatz Oberfläche unbehandelt
Zusatz Werkstoff rostfreier Stahl

Abmessungen

Maß A 20 mm
Maß B 33 mm
Maß C 34 mm
Maß G M6
Maß H 51 mm
Maß L 34 mm
Maß t 2 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

2056N SAS 8 A2 / 1167006
Download
2056N SAS 12 A2 / 1167014
Download
2056N SAS 16 A2 / 1167022
Download
2056N SAS 22 A2 / 1167030
Download
2056N SAS 28 A2 / 1167049
Download
Downloads

Datenblatt

2056N SAS 8 A2 / 1167006, 0.11MB, pdf
Download
2056N SAS 12 A2 / 1167014, 0.11MB, pdf
Download
2056N SAS 16 A2 / 1167022, 0.11MB, pdf
Download
2056N SAS 22 A2 / 1167030, 0.11MB, pdf
Download
2056N SAS 28 A2 / 1167049, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Blitz- und Überspannungsschutz für maximale Sicherheit, 2.24MB, pdf
Download
Prüfnormen für Blitzschutzsystembauteile, 9.56MB, pdf
Download
Transienten- und Blitzschutz-Systeme, 26.18MB, pdf
Download
Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 46.07MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Verbindungs- und Befestigungssysteme, 3.74MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen

Blitzschutz-Leitfaden, 27.23MB, pdf
Download